Disque diamant A universel SP
Nouveau produit PremiumArticle #r19716872
Disque diamant Premium, conçu pour maximiser le nombre de coupes par charge et la vitesse de découpe avec les tronçonneuses à batterie dans une large gamme de matériaux supports
- Type d'outil: Tronçonneuse à batterie
- Matériau support: Béton, Béton (armé), Maçonnerie, Pierre naturelle
- Catégorie de Produit: Premium
Partager
Caractéristiques
- Productivité accrue – nos disques sont spécialement conçus pour vos tronçonneuses à batterie DSH 600-22 et DSH 700-22 afin d'en optimiser les performances
- Plus de découpes par charge – le disque plus fin consomme moins d'énergie lorsqu'il tranche les matériaux supports
- Coupes plus régulières – grâce aux segments diamant redessinés à faible friction
- Normes de qualité strictes – chaque segment diamant est soudé au laser et testé individuellement avant que le disque ne quitte l'usine
- Technologie de pointe – les segments diamant Equidist Hilti offrent une vitesse de découpe et des performances supérieures dans le béton armé
Applications
- Retaille d'une large gamme d’éléments en béton, maçonnerie et granit
- Découpe d’ouvertures dans les sols et les murs
- Pour utilisation avec les tronçonneuses à batterie DSH 600-22 et DSH 700-22