Lame de scie sur table DS-BB M1
Nouveau produit PremiumArticle #r4461
Lame silencieuse diamantée de qualité supérieure réduisant le bruit jusqu'à 50 % - conçue pour la coupe de blocs de maçonnerie et de blocs de chaux
- Type d'outil: Plateaux de sciage
- Matériau support: Silico-calcaire, Maçonnerie
- Alésage: 25.4 mm
Nos clients ont également recherché disque diamant, découpe diamant, disque silence, disque maçonnerie ou disque scie table
- La conception de base en acier sandwich permet la réduction du bruit global de la lame
- Conçue pour équilibrer les performances de coupe et la longévité de la lame diamant
- Compatible avec les mandrins de 25,4 mm (1 po) et de 30 mm
- Découpe de blocs silico-calcaires et autres matériaux de maçonnerie
- Spécialement adapté aux scies sur table