Lame de scie sur table DS-BB N1
Nouveau produit PremiumArticle #r4462
Lame diamant silencieuse de qualité supérieure réduisant le bruit jusqu'à 50 % – conçue pour la coupe du granit et du clinker
- Type d'outil: Plateaux de sciage
- Matériau support: Granit, Clinker
- Alésage: 25.4 mm
Nos clients ont également recherché disque diamant, découpe diamant, disque silence, disque diamant silencieux ou disque scie table
- La conception de base en acier sandwich permet la réduction du bruit global de la lame
- Conçue pour équilibrer les performances de coupe et la longévité de la lame diamant
- Compatible avec les mandrins de 25,4 mm (1 po) et de 30 mm
- Découpe de matériaux minéraux durs, comme le granit ou la brique hollandaise
- Spécialement adapté aux scies sur table