- Home
- Opruimactie
Opruimactie accuplatform 22 V en 36 V
Geldig op machinebodies van het oude 22 V en 36 V accuplatform (exclusief Nuron portfolio).
Ons 22 V en 36 V platform gaat op welverdiend pensioen maar niet voor we jullie nog een laatste keer laten genieten van kortingen tot 50%*!
Vanaf nu 70% korting op schroeftoestellen! Gebruik de code SF70 om van deze actie te genieten.
Hoe kan ik de e-vouchercode gebruiken?
1. Inloggen of registreren
Log in op je Hilti Online account op www.hilti.be. Heb je nog geen Hilti Online account? Geen probleem! Je kunt je in slechts een paar stappen bij ons registreren.
2. Voeg producten toe aan de winkelwagen
Voeg 22 V en/of 36 V machinebodies van het oude platform toe aan je winkelwagen.
3. Vouchercode inwisselen
Voeg de e-vouchercode DESTOCK50 of SF70 (enkel voor schroefmachines) toe in de facturatiestap en klik op ‘+’ of 'Activeren'.
Wanneer de e-voucher geldig is, zal de korting automatisch van het totaalbedrag gaan van de goederen die in aanmerking komen voor deze campagne.
Veelgestelde vragen over onze oude generatie snoerloze gereedschappen
Hoe herken je een snoerloos gereedschap van de oude generatie?
We verwijzen naar snoerloze gereedschappen van de oude generatie als die met A22 of A36 in hun benaming.(TE 2-A22, SID 4-A22, TE 60-A36...)
Waarom heeft Hilti besloten te stoppen met de verkoop van het oude 22 V / 36 V platform?
Meer dan een jaar na de lancering van ons nieuwe generatie Nuron-platform, wil een groeiend aantal van onze klanten dit platform gebruiken om te profiteren van de beste technologieën, functies en diensten. Door ons te concentreren op dit unieke platform, optimaliseren we onze investeringen en mobiliseren we onze R&D-middelen om u het beste snoerloze platform op de markt te kunnen bieden.
Wanneer stopt Hilti met de verkoop van dit gereedschap?
De officiële einddatum voor de verkoop van machines van de oude generatie is 1 januari 2025. Afhankelijk van de productbeschikbaarheid is het echter mogelijk dat sommige producten voor die datum niet meer verkrijgbaar zijn.
Wat gebeurt er als ik een defect gereedschap, batterij of oplader heb op het oude 22 V / 36 V-platform nadat de verkoop is gestopt?
Reparaties en omruilingen van gereedschap onder garantie worden niet beïnvloed door de stopzetting van de verkoop en we zullen doorgaan met het repareren van oudere generatie 22 V / 36 V gereedschap in overeenstemming met onze reparatievoorwaarden.
Kan ik in de toekomst nog steeds batterijen en laders kopen voor mijn 22 V / 36 V gereedschap van de oude generatie?
Ja, we zullen de oude generatie 22 V / 36 V batterijen nog jaren in ons portfolio houden (tot eind 2030).
Wat gebeurt er met het 12V-platform? Blijft het bestaan?
Ja, ons 12 V* platform zal op de markt blijven om te voldoen aan verschillende behoeften waaraan het Nuron platform nog niet kan voldoen
*zeer compacte, zeer lichte gereedschappen die in smalle werkgebieden worden gebruikt
Ik heb een totaalstation dat B22 2.6 batterijen gebruikt, welke gevolgen heeft dit voor mij?
B22 2,6 Ah batterijen en C4/36-350 laders zullen ook na 2030 beschikbaar blijven om te voldoen aan de behoeften van onze klanten van totaalstations.
Gebruiksvoorwaarden
- Deze code kan gebruikt worden door bedrijven met maximum 49 werknemers.
- Deze code kan alleen worden gebruikt op www.hilti.be en tot einde voorraad.
- Deze voucher kan worden gebruikt bij de aankoop machinebodies van 22 V of 36 V van het oude accuplatform (exclusief Nuron portfolio).
- Deze aanbieding is niet van toepassing op machines voor directe bevestiging op kruit (DX).
- Enkel van toepassing op bestelling in standaard aankoop, niet in Fleet Management.
- Niet van toepassing op accu's en laders en zolang de voorraad strekt.