- Home
- Oplossingen
- Geventileerde gevels

Geventileerde gevels
Energiezuinig, economisch en duurzaam: Hilti heeft voor al uw gevelprojecten de juiste achterconstructie
De geventileerde gevel is een systeem dat bestaat uit een achterconstructie, isolatie en de gevelbekleding. De spouw tussen de gevelbekleding en isolatie zorgt voor thermische efficiëntie. Een geventileerde gevel is simpel te monteren, kostenefficiënt en energiezuinig.
Terwijl bij nieuwbouw de vrijheid en variatie van ontwerp belangrijk zijn, speelt energie-efficiëntie meestal een doorslaggevende rol bij renovatieprojecten. Met het juiste systeem kan de warmteoverdracht met 75% (U-waarde) en de stookkosten met 30% worden verminderd.
Montagestappen bij de geventileerde gevel

Uitzetten
Het traditioneel uizetten van een gevel kost veel tijd en is foutgevoelig. Met de PLT 400 kunt u gemakkelijk, snel en foutloos de gevel uitzetten, direct vanaf de tekening.
Naar de PLT 400
Uitlijnen
Nauwkeurige en snelle uitlijning van de profielen met de speciaal voor geveltoepassingen ontwikkelde roterende laser PR 40(G)-22.
Naar roterende laser PR 40(G)-22
Bevestiging van consoles
Voor het bevestigen van de aluminium consoles zijn verschillende systemen beschikbaar: het kozijnanker HRD-HR (F) en het schroefanker HUS-HR. Deze worden vaak met de SIW 6 -22 gemonteerd.
Naar de SIW 6-22 Naar de consoles
Bevestiging van isolatiemateriaal
Zacht en hard isolatiemateriaal tot 200 mm kan door middel van geschoten montage eenvoudig en efficiënt aan beton en kalkzandsteen worden bevestigd. De combinatie van de DX 6 schiethamer en de X-IE isolatiebevestigingen zet de norm in termen van veiligheid en snelheid.
Naar de DX 6-IE kruitschiethamer voor isolatiemateriaal Isolatiebevestiging X-ΙΕ 6
Profielmontage
Kies de juiste aluminium profiel voor uw achterconstructie. Hilti heeft een breed portfolio aan profielen. Denk hierbij aan het L-profiel, T-profiel, omega-profiel, hangerprofiel en nog veel meer.
Naar de profielen Naar de juiste schroeven Naar de accu-schroefmachines
Montage van panelen
De panelen kunnen op diverse manieren worden gemonteerd. Met de popnageltang RT 6-22 kun je de meest voorkomende maten popnagels snel en gemakkelijk bevestigen.
Naar het accu-klinknagelgereedschap RT 6-22Hilti als projectpartner voor geventileerde-, vlies- en elementengevels

Bij complexe gevelprojecten is het altijd goed om een ervaren en betrouwbare partner te hebben. Hilti is de partner voor al uw geventileerde gevel projecten – van het ontwerp tot en met de uitvoering.
Alle oplossingen zijn project specifiek, gecertificeerd, betrouwbaar en kosteneffectief. Onze gevelspecialisten staan voor u klaar om statische en thermische berekeningen te maken en onze accountmanagers bieden on-site support tijdens de uitvoering.
Bent u een gevelproject aan het ontwerpen en heeft u ondersteuning nodig?
Wat wij van u nodig hebben om uw project volledig te kunnen ondersteunen:
- Checklist: Elk project heeft individuele vereisten. Door de checklist in te vullen, stelt u ons team in staat uw project te analyseren en volgens uw wensen in detail te berekenen.
- Aanzichttekeningen: De achterconstructie moet aangepast zijn aan de eigenschappen van het bekledingsmateriaal. Op basis van uw AutoCAD-ontwerpen kunnen wij de berekeningen hierop aanpassen.
- Relevante documenten: Om u de best mogelijke oplossing te kunnen bieden, hebben wij alle documenten nodig die betrekking hebben op uw project. Daartoe behoren onder andere verticale doorsneden.
Partnerschappen en referenties

- Profiteer bij het ontwerp van de gevel van de vele mogelijkheden op het gebied van vorm, structuur en kleur
- Betrek in de ontwerpfase ervaren adviseurs van toonaangevende merken
- Bespaar tijd met de beste montagetechnologieën en realiseer een hoge montagekwaliteit
- Gebruik onze ondersteuning ter plaatse op de bouwplaats voor voorlichting en trekproeven

Knauf en Hilti combineren hun competenties in de gevel: AEROSKIN is een afgestemd, getest gevelsysteem met de hoogste verwerkingskwaliteit.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Geveldesign met een verscheidenheid aan oppervlakken en innovatieve vormen
- Vereenvoudigd ontwerp en volledige veiligheid
- Thermische efficiëntie, lange levensduur en duurzaamheid
- Snelle en veilige montage dankzij eenvoudig te verwerken elementen
- Deskundig advies en uitgebreide service bij het ontwerpen en op de bouwplaats

Bekledingsmateriaal: vezelcement | Paneelfabrikant: Rieder | Oppervlakte: 1900 m² | Hilti geventileerd gevelsysteem: MFI.

Bekledingsmateriaal: composiet, vezelcement | Hilti geventileerd gevelsysteem: MFI.

Bekledingsmateriaal: vezelcement | Paneelfabrikant: Eternit | Hilti geventileerd gevelsysteem: MFI.

Bekledingsmateriaal: vezelcement | Paneelfabrikant: Eternit | Hilti geventileerd gevelsysteem: MFI.

Bekledingsmateriaal: vezelcement | Paneelfabrikant: Eternit | Hilti geventileerd gevelsysteem: MFI.

Bekledingsmateriaal: pleister | Paneelfabrikant: Knauf | Hilti geventileerd gevelsysteem: tweelaags MFI-systeem.

Bekledingsmateriaal: HPL | Paneelfabrikant: Fundermax | Oppervlakte: 1000 m² | Hilti geventileerd gevelsysteem: MFI-systeem - gevelklemmen.

Bekledingsmateriaal: VSG-glas | Oppervlakte: 13.200 m² | Hilti geventileerd gevelsysteem: FOX T.