Perceuse à percussion UH 700
Nouveau produitArticle #r3583
Perceuse à marteaux à deux vitesses et à couple élevé pour une utilisation universelle
- Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 900 tr/min; engrenage 2: 2500 tr/min
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 80 Nm (vissage en bois tendre)
Partager
Caractéristiques
- Poignée ergonomique et faible poids pour un confort maximal pendant de longues périodes d'utilisation
- Très fiable grâce à une coque extrêmement robuste et un moteur solide
- Contrôle électronique continu de la vitesse pour un début de perçage et un vissage en douceur
- Deux vitesses associées à une fonction de percussion pour une vaste gamme d'applications
- Possibilité d'utiliser un mandrin sans clé avec dispositif de blocage de l'arbre ou un mandrin à clé robuste
Applications
- Perçage avec percussion dans la maçonnerie et la pierre naturelle
- Perçage rotatif dans l'acier et la tôle
- Perçage rotatif et sciage cylindrique dans les bois tendres et durs
- Divers travaux de vissage
- Perçage de trous de grand diamètre dans le bois

Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.