PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

876 Products for "c2c"

Filteren
MQV 2/2 D F


Omschrijving
Thermisch verzinkte railvoet om veerprofielen aan beton te bevestigen
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte-afwerking
Met buitencoating - HDG
Materiaaldikte
4 mm
MFT-S2S TT


Omschrijving
Bijzonder krachtig dragend profiel als onderdeel van het vloeroverspanningssysteem S2S
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66
MGM 2 vast punt basisplaat
Omschrijving
Premium verzinkte grondplaat met 2 gaten voor lichte toepassingen met vaste punten (imperiaal)
Materiaalsamenstelling
DD11 - DIN EN 10111
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
HSA-R2 SS Keilnagel
Omschrijving
Keilnagel met hoge prestaties voor alledaagse statische belastingen in ongescheurd beton (roestvast staal A2)
Materiaal, corrosie
Roestvrij staal, A2
Kopconfiguratie
Buitendraad
Goedkeuringen / Testresultaten
ETA
               Producten in deze groep hebben een gepubliceerde brandwerendheidsindeling.
               Producten in deze groep zijn LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) conform.
TE-C-HDA-RT Werktuig voor verwijdering van anker
Omschrijving
Demontagegereedschap – vereist voor installatie van HDA zelfachterinsnijdende ankers
Geen technische gegevens beschikbaar
 producten in deze groep gebruiken een Hilti TE-C-opname (gewoonlijk SDS-Plus genoemd).
Koffer PD-C(S)


Geen technische gegevens beschikbaar
MGS 2


Omschrijving
Verzinkte middelzware belasting voetplaat voor het bevestigen van metrische draadstangen met twee ankerpunten
Materiaalsamenstelling
DD11 - DIN EN 10111
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
PM 2-PE Puntlaser
Nauwkeurigheid
±1.5 mm aan 10 m
Max. bedrijfsafstand (diameter)
30 m (Punten)
Maximale gebruikstijd
50 u
               Unieke meetprestatie. Hilti pulse power werkt met tot 1 miljoen impulsen per seconde om zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden uiterst betrouwbare uitlezingen mogelijk te maken.
B22 2.6 Batterij van 22V
Omschrijving
Compacte Li-ion-accu, 22V 2,6 Ah
Batterijcapaciteit
2,6 Ah
Gewicht
0.49 kg
Afmetingen (l x b x h)
135 x 94 x 53 mm

Nieuw

MT-CT-H2 Platte schoormontage
Omschrijving
Platte T-railverbinder om twee MT-rails aan elkaar bevestigen
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
MFT-S2S RHS Raamoplossing
Omschrijving
Rechthoekig profiel met hol gedeelte dat voornamelijk wordt gebruikt voor raamtoepassingen als onderdeel van het vloeroverspanningssysteem S2S
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66
Plaatsingswerktuig TE-C-HFB-ST
Geen technische gegevens beschikbaar
Koffer TE 3-C leeg
Omschrijving
Harde draagtas voor het opslaan en vervoeren van je Hilti-boorhamer en de bijbehorende toebehoren.
Types
Individuele toestelkoffer
Koffer TE 7-C leeg
Omschrijving
Harde draagtas voor het opslaan en vervoeren van je Hilti-boorhamer en de bijbehorende toebehoren.
Types
Individuele toestelkoffer

Nuron

TE 2-22 snoerloze boorhamer


Omschrijving
Compact en lichtgewicht SDS Plus accu boorhamer met pistoolgreep geschikt voor bovenhoofds boren (Nuron accuplatform)
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
2.3 kg
Optimale hamerboorbereik
4 - 12 mm
Individuele-slagenergie
1.5 J
Haakse boorkop TE-AC 2
Omschrijving
Boorkoppen en zijhandgrepen voor gebruik met TE-C (SDS Plus) boorhamers
Hulpstuktype
Boorkoppen
Type gereedschapsopname
Haakse boorkop
Afmetingen (l x b x h)
152 x 80 x 135 mm

Nieuw

MT-CC-40/50X2 U-Fitting


Omschrijving
Klem voor kruisverbinding van een MT-schoorkanaal met een ander kanaal
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
SI-S 1/2 "L Diepe impact dopsleutel
Omschrijving
1/2" lange dopsleutel voor het aanspannen van bouten en ankers
Booradapter
1/2 inch vierkant
Kort/lang
Lang
Materiaalcoating/beplating/afwerking
Zwart fosfaat
Roestvrij stalen (A2) platte ring, ISO 7089
Omschrijving
Roestvrij stalen (A2) platte ring in overeenstemming met ISO 7089
Vereiste materiaalgradatie
A2
Materiaalsamenstelling
Roestvast staal A2 - DIN EN ISO 7089
Oppervlakte-afwerking
Buiten plus (roestvrij)

Nieuw

MT-CT-H2 OC platte schoormontage
Omschrijving
Platte T railverbinder voor het verbinden van twee MT-schoorrails, voor buitengebruik met geringe vervuiling
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte-afwerking
Met buitencoating - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
CF-I 750/B2-SV-isolatieschuimkit
Omschrijving
Zelfuitzettend afdichtend polyurethaanschuim ideaal voor vullen, afdichten en isoleren
Schuimproductie (tot)
60 L
Ca. zaagtijd (bij 23°C / 50% rel. luchtvochtigheid)
20 min
Afschuifsterkte (ca.)
0.05 N/mm²

Nuron

SL 2-22 LED-werklamp


Omschrijving
Snoerloze LED-lamp met een accu die de hele dag meegaat; roterende kop en grote haak voor verlichting van eenpersoonstaken (Nuron-accuplatform)
Helderheid
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
SR 2-A12 Reciprozaag


Omschrijving
12V accu-reciprocating saw voor licht sloopwerk, met LED-verlichting - ontworpen voor trillingsarm, soepel zagen
Basismateriaal
Hout, Metaal, Kunststof, Gipsplaat, Sandwichpaneel
Slaglengte
16 mm
Slagfrequentie
2900 slagen/minuut

Nuron

PC 2-22 snoerloze drukreiniger


Omschrijving
Draagbare drukreiniger met 40 bar (580 PSI) werkdruk, voor lichte reiniging rond bouwplaatsen (Nuron accuplatform)
Hulpstuktype
n.v.t.
Waterdruk
40 bar
Maximale waterdruk
60 bar
SI-S 1/2" S Korte impact dopsleutel
Omschrijving
1/2" (inch) korte dopsleutel voor het aanspannen van bouten en ankers
Booradapter
1/2 inch vierkant
Kort/lang
KortShort
Materiaalcoating/beplating/afwerking
Zwart fosfaat
Koffer B22/C (XL) leeg
Omschrijving
Stevige toestelkoffer voor de opslag en het transport van meerdere Nuron-toestellen met hun accessoires
Hulpstuktype
Gereedschapskoffers
Afmetingen (l x b x h)
595 x 461 x 149 mm
Koffer B22/C (S) leeg
Omschrijving
Stevige toestelkoffer voor de opslag en het transport van meerdere Nuron-toestellen met hun accessoires
Hulpstuktype
Gereedschapskoffers
Afmetingen (l x b x h)
444 x 395 x 119 mm
Adapter TE-FY-BA-C cpl
Hulpstuktype
Adapters
Aanvullende accessoire-informatie
Geschikt voor opname boorhouder TE-C (SDS Plus) op een elektrisch gereedschap TE-Y (SDS-max)
HVU2 Ankercapsule
Omschrijving
Ultieme foliecapsules voor zwaarlastankers in beton
Goedkeuringen / Testresultaten
Brand, ETA
Toestand basismateriaal
Droog, Nat
PROFIS Software
Ja
               Producten in deze groep zijn gecertificeerd door de National Sanitation Foundation voor gebruik in de productie en verwerking van voedsel-, water- en consumentenproducten.
               Producten in deze groep zijn LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) conform.
HST2 Keilnagel


Omschrijving
Keilnagel met hoge prestaties voor alledaagse statische en seismische belastingen in gescheurd beton (koolstofstaal)
Materiaal, corrosie
Koolstofstaal, verzinkt
Kopconfiguratie
Buitendraad
Goedkeuringen / Testresultaten
Brand, ETA, FM (Factory Mutual)
               Producten in deze groep zijn LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) conform.
MQG-2 basisplaat


Omschrijving
Verzinkte basisplaat voor het verbinden van schroefdraadcomponenten met MQ-veerprofielen
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
MQP-2 railvoet


Omschrijving
Verzinkte railvoet om rails in geval van beperkte ruimte aan beton te bevestigen
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Materiaaldikte
4 mm
MQW-P2


Omschrijving
Verzinkte hoek van 90 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Aantal gaten
2
MQW-2/45


Omschrijving
Verzinkte hoek van 45 of 135 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen
Materiaalsamenstelling
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Materiaaldikte
4 mm
B36 5.2 Batterij van 36V
Omschrijving
Li-ion-accu van 36 V en 5,2 Ah met optimaal vermogen
Batterijcapaciteit
5,2 Ah
Gewicht
1.35 kg
Afmetingen (l x b x h)
167 x 92 x 81 mm

Nieuw

MT-CC-40/50X2 OC U-fitting
Omschrijving
Klem voor kanaal-aan-kanaal of kanaal-aan-ligger kruisverbindingen met MT schoorkanaal, voor buitengebruik met geringe vervuiling
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte-afwerking
Met buitencoating - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
SFD 2-A12 Snoerloze schroefmachine
Omschrijving
Subcompacte 12V boor- en schroefmachine met zeskantopname van 1/4" zonder koolborstel voor wanneer u compactheid nodig hebt en efficiënt wilt schroeven en tegelijk uw materialen wilt beschermen
Maximum koppel (zachte/harde verbinding)
21 Nm (zachte verbinding), 34 Nm (harde verbindng)
Nullast tpm
Versnelling 1: 400 rpm; Versnelling 2: 1600 rpm
Aantal versnellingen
2
Stofkap DC-EX150/6"C doos
Omschrijving
Stofafzuigsysteem en componenten voor slijpen met haakse slijpers van Hilti
Gereedschapstype
Haakse slijper
Voor gebruik met
n.v.t.
SI-S 1/2 " DW Diepe impact dopsleutel
Omschrijving
1/2" (inch) lange dopsleutel voor het aanspannen van bouten en ankers, met magnetische en dunne wandaanpassing
Booradapter
1/2 inch vierkant
Kort/lang
Lang
Materiaalcoating/beplating/afwerking
Zilver, Gecoat
Mes SSH CS 1,5-2,5 (2) recht
Omschrijving
Vervangende onderdelen en optionele extra's voor snoerloze Hilti-scharen, waaronder messen, vervangende spaanscharen en gereedschapskoffers
Geen technische gegevens beschikbaar

Nieuw

TE Instellingsadapter (HVU2)
Omschrijving
Plaatsingswerktuig voor capsule-ankerstangen met zeskantige koppen
Geen technische gegevens beschikbaar

Nieuw

SIW 2-A12 Snoerloze slagmoersleutel
Omschrijving
Snoerloze slagmoersleutel van subcompacte klasse met 3/8" aambeeld met wrijvingsring voor zuinig verankeren en vastschroeven, vooral op krappe plaatsen
Type aambeeld
Wrijvingsring van 3/8"
Maximale koppel
180 Nm (1)
Volle hamerfrequentie
3.988 slagen/minuut
SID 2-A12 Snoerloze slagschroefmachine
Omschrijving
Subcompacte slagschroefmachine op accu met 12V Li-ionaccu met koolborstelloze motor en zeskantopname van 1/4", voor wanneer u bereikbaarheid en laag gewicht nodig hebt, zonder hoge koppel te verliezen
Kenmerk
LED-lamp , LED-lamp rond de boorkop
Type gereedschapsopname
1/4" zeskantig
Nullast tpm
Versnelling 1: 2750 rpm
SL 2-A12 LED Werklamp


Omschrijving
Snoerloze LED-werklamp van 12 V met flexibele kop voor het verlichten van kleine en middelgrote werkgebieden
Helderheid
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Gebruikstijd
B 12/2.6: 8,8u (50%), 4,5u (100%)
Aanslagboor TE-C/SDS 3 (HK8)
Omschrijving
Aanslagboor
Booradapter
TE-C (SDS Plus)
Werkmodus
Klopboren, Boren
Basismateriaal
Beton
 producten in deze groep gebruiken een Hilti TE-C-opname (gewoonlijk SDS-Plus genoemd).
Kit C 4/36-90 + PUA 36
Omschrijving
Toebehoren voor Hilti detectie/layout/lasergereedschap
Geen technische gegevens beschikbaar
Kit C 4-36/350 + POA 31
Omschrijving
Toebehoren voor Hilti detectie/layout/lasergereedschap
Geen technische gegevens beschikbaar
SF 2H-A12 Snoerloze klopboormachine
Omschrijving
Subcompacte snoerloze schroef- en klopboormachine met 12V Li-ionaccu met koolborstelloze motor en snelspankop van 10 mm voor wanneer u bereikbaarheid, laag gewicht en nauwkeurige controle nodig hebt
Maximum koppel (zachte/harde verbinding)
21 Nm (zachte verbinding), 34 Nm (harde verbindng)
Nullast tpm
Versnelling 1: 400 rpm; Versnelling 2: 1600 rpm
Klembereik gereedschapsopname
1 - 10 mm
Stofkap (doorslijpen) DC-EX 125/5"C zagen
Omschrijving
Stofafzuigsysteem en componenten voor slijpen met haakse slijpers van Hilti
Gereedschapstype
Haakse slijper
Voor gebruik met
n.v.t.
Aanvullende accessoire-informatie
Voor gebruik met DCG125/500, DEG125/500, AG 125/500-A22, AG 125/500-A36, AG 125-13S, AG 500-11S, AG 125-15DB, AG 500-12D, AG 125-19-SE
Plastic box 2x2


Omschrijving
Accessoires voor uw Hilti-cases voor verbruiksartikelen, zoals plastic bakken
Types
Dozen
Plaatsingswerktuig HSD-M M12 1/2"X50
Omschrijving
SDS-plus (TE-C) plaatsingswerktuig voor inslagankers
Geen technische gegevens beschikbaar

Nieuw

HAP 2.5 Hijsankerpunt


Omschrijving
Achteraf gemonteerd hijspunt voor tijdelijke ophangingen tijdens de installatie en onderhoud in liftschachten
Materiaal, corrosie
Gietijzer, Gelaagde coating
Kopconfiguratie
n.v.t.
Basismaterialen
Beton (gescheurd), Concrete (ongescheurd)
HUS2-H betonschroefanker
Omschrijving
Premium schroefanker voor snellere permanente en tijdelijke bevestigingen in beton (koolstofstaal, zeskantkop)
Materiaal, corrosie
Koolstofstaal, verzinkt
Kopconfiguratie
Zeskantkop
Goedkeuringen / Testresultaten
ETA

Nieuw

HUD-2 Plastic wandplug


Omschrijving
Universele kunststof wandplugs voor lichte bevestigingen in holle en massieve muren
Kopconfiguratie
n.v.t.
Materiaal, corrosie
Kunststof
MQW-H2 hoekconsole
Omschrijving
Verzinkte hoekconsole van 90 graden voor het verbinden van meerdere MQ-schoorrails met hoge horizontale laadcapaciteit
Materiaalsamenstelling
S275JR - EN 10025
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Materiaaldikte
4 mm
MQP-2/1 railvoet


Omschrijving
Verzinkte railvoet om rails aan verschillende basismaterialen te bevestigen
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Materiaaldikte
4 mm
MQG-2-R grondplaat
Omschrijving
Roestvrijstalen grondplaat voor het verbinden van schroefdraadcomponenten met MQ-veerprofielen
Aanspankoppel
40 Nm
Materiaalsamenstelling
Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
Oppervlakte-afwerking
Buiten plus (roestvrij)
MQG-2-F grondplaat
Omschrijving
Thermisch verzinkte grondplaat voor het verbinden van schroefdraadcomponenten met MQ-veerprofielen
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte-afwerking
Met buitencoating - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
MRG 2,0 Rolverbinder
Omschrijving
Verzinkte rolverbinder voor middelzware verwarmings- en koeltoepassingen
Materiaalsamenstelling
S235JRG - DIN EN 10025
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Veiligheidsbril PP EY-GU C HC/AF helder
Omschrijving
Oogbescherming voor algemeen gebruik
Aanvullende accessoire-informatie
Glas: PC-materiaal, dikte 2,1 mm, Supravision HC-AF coating, filter: 2 C-1.2, impactenergie: 45 m/s, weerstand van het oppervlak tegen fijne deeltjes: K, anti-aanslag: N
Toont 181 - 240 van 876 producten