De Jaibot-werfrobot, genomineerd in verschillende categorieën, is een van de "Best of the Best"-producten.
De Jaibot ontving de hoogste onderscheiding in de categorie Productdesign met de ‘Red Dot: Best of the Best’ award en werd door de internationale jury bejubeld als een baanbrekend ontwerp. De bouwrobot verzilverde ook een Red Dot-award in de categorie ‘Slimme Producten’, die netwerkverbonden en digitale producten beoordeelt op basis van hun intelligente kenmerken. Deze innovatie werd ook gesmaakt door de design experts in de jury van de iF-competitie waardoor de Jaibot ook hier in de prijzen viel. Deze semiautonome mobiele bouwrobot is ontworpen om in plafonds te boren en te werken volgens Building Information Modeling (BIM) data.
De jury's van beide productdesigncompetities beoordeelden de inzendingen voornamelijk op ontwerp en ergonomie, mate van innovatie, productkwaliteit en functionaliteit. Dit jaar werden tijdens de iF- en Red Dot-competities ook kwaliteitslabels uitgereikt aan een aantal andere Hilti-innovaties. Zo ook aan de PMD 200 layouttool met intuïtieve interface om sneller en eenvoudiger de bevestigingspunten op de bouwplaats te bepalen en te markeren, en aan de compacte, snoerloze boor- en schroefmachine SF 4-A22 die bijzonder geschikt is voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Ook de krachtige TE 500-AVR breekhamer en TE 70-ATC/AVR boorhamer voor zware toepassingen vielen in beide competities in de prijzen. Er ging ook een iF-jury award naar de VC 20M-X en VC 40M-X universele stofzuigers, die niet enkel stof opzuigen maar ook boorslijk verwijderen.