- Home
- Engineering
- Design Center
- Services voor installatiesystemen
- Ontwerprichtlijnen - Services voor installatiesystemen
- Zink-magnesiumcoating tegen corrosie
![MT installatierails](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/services-installatiesystemen/ontwerprichtlijnen-services-installatiesystemen/protection-corrosion/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1638186057555/rail-mt-l140543.jpeg)
Zink-magnesiumcoating tegen corrosie
Hogere corrosiebestendigheid dankzij het modulaire MT installatiesysteem van Hilti
Corrosie is een natuurlijk fenomeen dat mogelijk gevaarlijk is, kosten inhoudt en nagenoeg alle materialen aantast. Ze kunnen structurele gebreken veroorzaken die een dure reparatie of vervanging vereisen en veel tijd kosten. Jammer genoeg is het niet altijd even eenvoudig om aangetaste materialen te identificeren nog voor het te laat is.
Een zink-magnesiumcoating heeft een hogere corrosiebestendigheid dan de klassieke beschermlaag met verzinkt staal en heeft bovendien amper invloed op de dikte van de bekleding.
Een nieuw productieproces wordt gebruikt om de zink-magnesiumcoating te laten aanhechten aan het oppervlak van het onbewerkte metaal. Zo is er minder zink nodig wat de coating dunner en lichter maakt en waardoor de beschermlaag gelijker verdeeld kan worden over het volledige oppervlak van componenten dan bij de traditionele thermisch verzinkte coatings het geval is.
Een dunnere coating verbetert ook de eigenschappen voor vervorming van de componenten waardoor ook de mechanische eigenschappen voor vervorming bij bochten en schroefdraden verbeteren. Dit betekent ook dat de moeilijker te bereiken hoekjes, zoals buigingen binnenin, beter beschermd worden tegen corrosie
Voordelen van de zink-magnesiumcoating ten opzichte van de traditionele verzinkte coating
![pictogram update](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/services-installatiesystemen/ontwerprichtlijnen-services-installatiesystemen/protection-corrosion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1638186158365/update.jpeg)
Betere prestaties en zelfregeneratie
![pictogram water](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/services-installatiesystemen/ontwerprichtlijnen-services-installatiesystemen/protection-corrosion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1638186187672/water.jpeg)
Betere weerstand tegen stormweer in corrosieve omgevingen
![pictogram sync](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/services-installatiesystemen/ontwerprichtlijnen-services-installatiesystemen/protection-corrosion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1169215390/image.coreimg.png/1638186194972/sync.png)
Beter voor het milieu
![pictogram geld](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/services-installatiesystemen/ontwerprichtlijnen-services-installatiesystemen/protection-corrosion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1696044926/image.coreimg.png/1638186210981/money.png)
Rendabeler
![pictogram land](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/services-installatiesystemen/ontwerprichtlijnen-services-installatiesystemen/protection-corrosion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1277100593/image.coreimg.png/1638186233867/country.png)
Wereldwijd erkend en gebruikt
![pictogram diamant](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/services-installatiesystemen/ontwerprichtlijnen-services-installatiesystemen/protection-corrosion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1638186255207/diamond.png)
Betere afwerking
Corrosie in de bouw
Ontdek hoe u zich goed kan beschermen tegen corrosie en hoe Hilti u helpt om het risico op corrosie in uw gebouwen te verkleinen.
Producten en diensten voor uw installatietoepassingen
![MT installation and SIW impact wrench](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/services-installatiesystemen/ontwerprichtlijnen-services-installatiesystemen/protection-corrosion/_jcr_content/childSections/childsection_2110854256/three_image_text_col/image_text_column_785828565/image.coreimg.jpeg/1625140024127/rail-mt-l124571.jpeg)
MT installatiesysteem
Een complete oplossing voor al uw installatietoepassingen
Bestel het MT systeem![MT Twist-Lock](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/services-installatiesystemen/ontwerprichtlijnen-services-installatiesystemen/protection-corrosion/_jcr_content/childSections/childsection_2110854256/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1638186506840/mt-twist-lock-213616.jpeg)
MT Twist-Lock moer
Schuift gemakkelijk in de rail, kan aangepast worden en staat garant voor een stevige bevestiging
Meer details over de MT Twist-Lock![prefabrication service](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/services-installatiesystemen/ontwerprichtlijnen-services-installatiesystemen/protection-corrosion/_jcr_content/childSections/childsection_2110854256/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1625140334380/preparation-systemes-supportage.jpeg)
Preassemblagediensten
Uw rails voor leidingen, ventilatiekanalen of kabelgoten worden op de werf geleverd en zijn meteen klaar voor installatie
Ontdek onze preassemblagediensten