- Accueil
- Solutions
- Nouveautés & Innovations
- Nuron
- Services connectés Nuron

Votre parc d'outillage n'aura plus de secrets pour vous
Hilti associe sa gamme Nuron à son offre de Fleet management pour optimiser votre gestion de parc d'outils

En associant le Fleet Management à Nuron recevez des informations pertinentes concernant votre parc d’outillage, pour une gestion simplifiée et efficace de vos outils.
Les nombreuses tâches administratives et le manque de transparence dans la gestion de votre parc, entraînent des pertes de temps et réduisent votre productivité.
Grâce à Nuron, vous pouvez effectuer à tout moment le suivi de votre parc d’outillage. Les capteurs intégrés aux outils, batteries et chargeurs collectent automatiquement des informations relatives à leur localisation et à leur utilisation, ainsi que les alertes et le niveau de performance des batteries Nuron.
Des données concernant l’utilisation et la performance de l’outil sont enregistrées dans les batteries, puis transférées vers le cloud lors de la charge. Vous bénéficiez ainsi d’informations personnalisées et actualisées, afin de prendre des décisions éclairées sur votre parc et d’identifier le matériel non utilisé.
Quand la connectivité améliore la productivité

Une meilleure vue d’ensemble, un meilleur inventaire
Notre nouvelle plateforme 22 V Nuron vous offre plus de transparence sur le fonctionnement de vos outils. Vous pouvez par exemple connaître l’état de charge des batteries ou identifier les outils inutilisés. Le suivi de votre équipement devient un jeu d’enfant et vous aide à optimiser votre inventaire.Résultat : moins d’achats superflus, des réparations préventives et un parc d’outillage qui correspond parfaitement à vos projets.

Moins de temps d'arrêt, moins de soucis
Vérifiez rapidement l’état de vos batteries Nuron, soit directement en appuyant sur un bouton de la batterie, soit en la scannant à l’aide de l’application ON!Track 3 de votre smartphone. Lorsqu’une batterie est moins performante, le défaut est signalé pour faciliter son remplacement.
Vous êtes client Fleet Management ? Contrôlez la performance de vos batteries grâce à la fonction de diagnostic intégré. En cas de perte de puissance, vous recevez automatiquement une notification.
Tous les utilisateurs de nos solutions de gestion de parc et des équipements bénéficient d’un accès exclusif à nos services pour plus d'efficacité et de productivité :

Échange de batterie
Les batteries peu performantes peuvent être difficiles à identifier et entraîner une baisse de la productivité sur le chantier. Hilti vous offre la tranquillité d’esprit grâce à la simplicité de l’échange informatisé et proactif des batteries en fin de vie. Le simple fait de toujours disposer de batteries performantes peut vous aider à réduire les arrêts sur le chantier et à rester productifs. Gérez votre entreprise avec un parc de batteries optimisé.

Equipements non utilisés
Certains outils restent souvent entreposés, sont très peu utilisés et génèrent ainsi des surcoûts. En bénéficiant d’une transparence totale sur les différents outils utilisés et leur nombre, vous pouvez améliorer leur utilisation et les réaffecter au sein de vos équipes. Identifiez les outils superflus et ceux qui peuvent être partagés pour gérer un parc d’outils optimisé et réaliser ainsi des économies.

Dernier lieu de charge
La localisation de l’équipement peut être très chronophage. Repérez aisément vos outils grâce à la fonction de localisation de la dernière charge et gagnez ainsi en efficacité.
Questions fréquentes à propos de Nuron
Nuron est-il une technologie connectée ?
Les outils Nuron génèrent des données qui sont stockées sur la batterie. Lorsque la batterie est chargée, les données sont transmises en toute sécurité vers le cloud. Vos flux de travail se déroulent sans aucune interruption, car aucun réglage, configuration ou autre action n’est requis. Les données des outils Nuron peuvent fournir des services proactifs qui permettent de réduire les temps d’arrêt (comme les alertes de remplacement de la batterie). Les données permettent par ailleurs de localiser les outils lors de leur dernière charge et de connaître l’usage qui en est fait. Nuron fournit ainsi des renseignements exploitables pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées sur votre parc d’outils. Ces services pilotés par les données sont disponibles sur la plateforme ON!Track, disponible avec l’application mobile ou sur notre site web.
Est-il possible de connaître les horaires de travail, la productivité du personnel ou d’autres données sensibles avec Nuron ?
Non. Les données générées par la plateforme Nuron ne concernent pas des utilisateurs en particulier. Il s’agit uniquement d’informations relatives aux machines, comme les heures et les modes d’utilisation des outils, les messages d’erreur, les nombres de charge ou le statut des batteries. Pour associer volontairement des données d’outils et d’utilisateurs, il faut utiliser des fonctions ad hoc de la solution de gestion des équipements ON!Track.
Découvrez nos outils Nuron
Plus de 70 outils Nuron sont déjà disponibles et de nombreux autres vont suivre !

Tronçonneuse sans fil DSH 600-22
Une tronçonneuse prête à relever tous les défis : grâce aux puissantes batteries Nuron et aux nouveaux disques diamant, deux packs de batteries permettent de découper autant de béton qu’avec un plein d’essence.
En savoir plus sur la tronçonneuse DSH 600-22
Meuleuse d’angle sans fil AG 6D-22
Compacte, mais puissante : notre meuleuse d’angle vient à bout des tâches les plus difficiles, avec une vitesse de coupe deux fois plus élevée, et offre à l’utilisateur une sécurité maximale grâce à son nouveau mode de fonctionnement.
En savoir plus sur la meuleuse d’angle AG 6D-22
Burineur sans fil TE 2000-22
Une performance égale à celle du TE 2000 filaire. L’absence de câble permet une mobilité accrue et une utilisation immédiate.
En savoir plus sur le burineur TE 2000-22
Perforateur sans fil TE 30-22
Malgré son faible poids, ce perforateur Nuron offre une puissance exceptionnelle et toute une série de systèmes de sécurité, comme le contrôle anti-torsion (ATC) et la réduction active des vibrations (AVR).
En savoir plus sur le perforateur TE 30-22Puissance et sécurité
Avec Nuron, votre entreprise est prête à relever tous les défis du futur

Un seul système de batteries pour plus de 70 outils
Des travaux les plus légers aux applications les plus lourdes, tout l’équipement Nuron fonctionne avec la même plateforme de batteries 22 V.
En savoir plus sur la plateforme Nuron
Plus de puissance, plus d’autonomie
Nuron offre une autonomie élevée et la puissance des outils filaires et thermiques, même pour les applications lourdes.
En savoir plus sur la puissance Nuron
Sécurité et protection de vos équipes
Avec Nuron, nous avons développé des solutions innovantes qui offrent un niveau maximal de sécurité pour les utilisateurs.
En savoir plus sur les systèmes de sécurité de Nuron
Nuron en bref
Pour une vue d'ensemble de Nuron et de toutes les fonctionnalités du nouveau système de batteries Hilti, c'est par ici !
En savoir plus sur NuronVous souhaitez améliorer la productivité de votre parc d’outils ?
Nous sommes à votre disposition pour vous expliquer comment convertir de manière simple et rapide votre parc actuel vers le nouveau système de batteries 22 V. Vous pouvez également nous contacter pour obtenir des conseils personnalisés.
En savoir plus sur nos nouvelles batteries

La technologie de batteries Nuron
Les batteries rechargeables Nuron sont conçues pour assurer :
Une transmission de puissance accrue grâce à une nouvelle interface : la puissance, supérieure à celle des outils filaires, permet de réaliser des travaux difficiles, tels que la découpe de béton et la démolition
Un transfert de données plus rapide et simplifié, intégré dans les batteries, avec la possibilité de lire simultanément les informations des différents outils
Une meilleure protection contre les chocs et la poussière, pour un meilleur rendement et une grande longévité

Plus de possibilités grâce aux données
La connectivité (IoT) est déjà présent sur de grands chantiers de construction. Consultez notre article dédié pour découvrir comment réaliser des économies, accroître votre productivité et améliorer la sécurité grâce à la connectivité et aux outils sans fil
Lire l’article
Passez à Nuron
Découvrez ici comment passer à Nuron de manière simple et rapide - ou contactez-nous directement pour un devis personnalisé et des conseils
En savoir plus