HILTI WEBSITEVolledige transparantie en 24/7 gebruiksgemakalle voordelen van de website bekijken

Modulaire draagprofielen

Profielen voor modulaire ondersteuningssystemen – C-Channel, trapezeprofielen en boxprofielen voor de installatie van leiding ondersteuning, ventilatiekanalen, kabelgoten en nog veel meer

Filteren

58 producten

Schoorkanaal voor binnengebruik
Rechthoekige boxsectie voor zwaar gebruik, voor buitengebruik met geringe vervuiling
Vierkante doos voor zware toepassingen, voor buitengebruik met geringe vervuiling
Schoorkanaal, voor buitengebruik met geringe vervuiling
Schoorkanaal voor binnengebruik
Geponste schoor-sleufgaten, voor buitengebruik met geringe vervuiling
Schoorkanaal voor binnengebruik
Schoorkanaal, voor buitengebruik met weinig vervuiling
Extra zware rechthoekige box, voor buitengebruik met geringe vervuiling
Vierkante doos voor zware toepassingen, voor buitengebruik met weinig vervuiling
Schoorkanaal voor binnengebruik
Schoorkanaal, voor buitengebruik met geringe vervuiling
Rug-aan-rug dubbel schoorkanaal
Rug-aan--rug dubbel schoorkanaal, voor buitengebruik met geringe vervuiling
L-profiel kanaal voor extra lichte belasting
L-profielkanaal voor extra lichte belasting, voor binnengebruik
Profielkanaal voor lichte belasting voor trapezes, voor binnen
L-profiel kanaal voor extra lichte belasting, voor buitengebruik met geringe vervuiling
Licht profiel voor schoorkanaal, voor buitengebruik met geringe vervuiling
Schoorkanaal voor trapezes, voor binnengebruik
Schoorkanaal, voor buitengebruik met geringe vervuiling
Verzinkt 21 mm hoog MQ-veerprofiel voor lichte/middelzware toepassingen
Verzinkt 41 mm hoog MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
Verzinkt 41 mm hoog MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
Dubbele montagerail
Verzinkt 41 mm hoog en 3 mm dik MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
Verzinkte dubbele MQ-installatierail voor middelzware toepassingen
Verzinkt 52 mm hoog MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
Verzinkte dubbele MQ-installatierail voor (middel)zware toepassingen
Verzinkt 72 mm hoog MQ-veerprofiel voor (middel)zware toepassingen
Montagerail (zonder uitsparingen)
Verzinkt 41 mm hoog MQ-veerprofiel zonder sleuven voor middelzware toepassingen
Verzinkt 72 mm hoog MQ-veerprofiel zonder sleuven voor (middel)zware toepassingen
Verzinkte dubbele MQ-installatierail voor (middel)zware toepassingen
Thermisch verzinkt (HDG) 21 mm hoog MQ-veerprofiel voor lichte toepassingen
Thermisch verzinkt (HDG plus) 21 mm hoog MQ-veerprofiel voor lichte toepassingen
Thermisch verzinkte MQ dubbele installatierail voor middelzware toepassingen
Thermisch verzinkte (HDG plus) dubbele MQ-installatierail voor middelzware toepassingen
Thermisch verzinkte dubbele MQ-installatierail voor middelzware toepassingen
Thermisch verzinkte (HDG plus) MQ dubbele installatierail voor middelzware toepassingen
Thermisch verzinkte dubbele MQ-installatierail voor middelzware toepassingen
Thermisch verzinkte (HDG plus) dubbele MQ-installatierail voor middelzware toepassingen
Thermisch verzinkt (HDG) 52 mm hoog MQ-veerprofiel voor (middel)zware toepassingen
Thermisch verzinkte dubbele MQ-installatierail voor middelzware toepassingen
Thermisch verzinkte (HDG) 72 mm hoog MQ-veerprofiel voor (middel)zware toepassingen
Thermisch verzinkte MQ dubbele installatierail voor middelzware toepassingen
Roestvrijstalen (A4) 21 mm hoog MQ-veerprofiel voor lichte toepassingen
Roestvrijstalen (A2) 21 mm hoog MQ-veerprofiel voor lichte toepassingen
Roestvrijstalen (A4) dubbele MQ-installatierail voor middelzware toepassingen
Roestvrijstalen (A2) dubbele MQ-installatierail voor middelzware toepassingen
Roestvrijstalen (A4) 41 mm hoog MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
Roestvrijstalen (A2) 41 mm hoog MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
Roestvrijstalen (A4) dubbele MQ-installatiekanaal voor middelzware toepassingen
Roestvrijstalen (A4) 52 mm hoog MQ-veerprofiel voor (middel)zware toepassingen
Geen details beschikbaar
Verzinkte 16 mm hoge MM-steunrail voor lichte toepassingen
Verzinkt 30 mm hoge MM-montagerail voor lichte toepassingen
Verzinkt 36 mm hoog MM-veerprofiel voor middelzware toepassingen