Zoekresultaten
875 Products for "c2c"
Filteren

- Omschrijving
- Compacte maar krachtige diamantboormachine voor betonboren op kolom met diameters van 25 tot 202 mm (31/32 tot 7-15/16”)
- Diameterbereik
- 25 - 202 mm
- Boorkolom
- Basisplaatafmetingen en systeemgewicht op basis van de gebruikte SFL-staander
- Basismateriaal
- Beton
![[HANDMATIG: dit product is geschikt voor handmatig boren.] [BOORKOLOM: dit product is geschikt voor boren op boorplatforms.] [HM-BK: dit product is geschikt voor boormachines op de hand en op boorplatforms.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Rig-Based-Drilling.jpg)
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

Nuron
- Omschrijving
- Compacte SDS Plus accu boorhamer met de beste gewicht/prestatieverhouding voor bovenhoofds boren (Nuron accuplatform)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.45 kg
- Optimale hamerboorbereik
- 4 - 14 mm
- Individuele-slagenergie
- 2.3 J



Nuron
- Omschrijving
- Compact-klasse snoerloze slagmoersleutel met het ultieme evenwicht van vermogen en hanteerbaarheid (Nuron-accuplatform)
- Type aambeeld
- Palpen van 1/2"
- Maximale koppel
- 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Max. busting-koppel
- 338 Nm

Nuron
- Omschrijving
- Compacte koolborstelloze slagschroefmachine geoptimaliseerd voor betrouwbaarder en efficiënte niet-structurele bevestiging in hout en metaal (Nuron accu platform)
- Kenmerk
- LED-lamp rond de boorkop
- Type gereedschapsopname
- Hexagonale click-in van 1/4"
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 3000 rpm

Nuron
- Omschrijving
- Compacte, snoerloze haakse slagschroefmachine voor toepassingen met een moeilijke bereikbaarheid
- Kenmerk
- LED-lamp
- Type gereedschapsopname
- Hexagonale click-in van 1/4"
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 1600 rpm; Versnelling 2: 2250 rpm

Nuron
- Omschrijving
- Compacte, draadloze, haakse slagmoersleutel voor het bereiken van moeilijk bereikbare toepassingen
- Type aambeeld
- 3/8" aambeeld
- Maximale koppel
- 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Volle hamerfrequentie
- 3800 slagen/minuut

Nuron
- Omschrijving
- compact en krachtige snoerloze stofzuiger met optionele rugzak voor aansluiting op elektrisch gereedschap en voor schoonmaakwerkzaamheden op de bouwplaats (nat en droog), tank van 8 liter (Nuron-accu)
- Max. vacuüm
- 17 Kpa
- Containercapaciteit
- 8 L
- Stofklasse
- M

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze LED-constructielamp met een accu die de hele dag meegaat, roterende kop en montageopties voor werkgebieden met meerdere personen (Nuron-accuplatform)
- Helderheid
- 3000 lm
- Lux
- 2100 lx @ 1 m

Nieuw
- Omschrijving
- Draagbaar constructie-exoskelet dat helpt om de vermoeidheid van de schouders en de nek te verminderen bij werkzaamheden boven hoofdhoogte, voor bicepsomtrek tot 40 cm (16 inch)
Geen technische gegevens beschikbaar

Nuron
- Omschrijving
- Precisie invalcirkelzaag met hoog stofopvangpercentage voor zuiver en gecontroleerd recht zagen in hout tot 53 mm diepte met geleiderail
- Max. zaagdiepte
- 57 mm
- Zaagbladdiameter
- 165 mm
- Basismateriaal
- Spaanplaat, Gipsplaat, Glasvezelplaat, Vezelcementplaat, Gipsplaat, Gipsvezel, Hardhout (beuk, eik, enz.), Hogedruklaminaat, Gelamineerde plaat, Kunststof, Plexiglas, Multiplex, Zachthout (spar, den, enz.), Hout, Hout, Houtcomposieten, Triplex met houtkern

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige snoerloze decoupeerzaag met langere werkduur voor nauwkeurige rechte of gebogen zaagsneden (Nuronaccuplatform)
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 2.1 kg
- Basismateriaal
- Hout, Metaal, Gipsplaat, Kunststof, Aluminium, Staal
- Slaglengte
- 28 mm


Nuron
- Omschrijving
- Krachtige snoerloze decoupeerzaag met krachtige bovengreep met optionele stofopvang voor nauwkeurige rechte of gebogen zaagsneden (Nuron-accuplatform)
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 2.2 kg
- Basismateriaal
- Hout, Metaal, Gipsplaat, Kunststof, Aluminium, Staal
- Slaglengte
- 28 mm


Nuron
- Omschrijving
- Koolborstelloos, snoerloos uitsnijgereedschap voor gipswanden, zuivere en nauwkeurige zaagsneden in plaatwerk en dunne metaalplaat (Nuron-accuplatform)
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 1.4 kg
- Basismateriaal
- Gipsplaat
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
- 79 dB (A)

Nuron
- Omschrijving
- Krachtig snoerloos multigereedschap met StartlockMax-interface, AVR en oscillerende hoek van 4°
- Basismateriaal
- Gipsplaat, Hout, Mortel, Verf, Hout met nagels, Zachthout (spar, den, enz.), Cement, Metaal, PVC, Hout
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 20000 rpm
- Triaxiale vibratiewaarde inzake zagen plaat (ah, B)
- 2.5 m/s²

- Omschrijving
- Krachtige 2000W haakse slijper met variabele snelheid en glijschakelaar, voor snijden en slijpen in metaal, beton en metselwerk met schijven tot 125 mm
- Schijfdiameter
- 125 mm
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.4 kg
- Max. zaagdiepte
- 34 mm


- Omschrijving
- Krachtige haakse slijper met variabele snelheid en glijschakelaar, voor snijden en slijpen van metaal, beton en metselwerk met schijven tot 150 mm (2000W)
- Schijfdiameter
- 150 mm
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.5 kg
- Max. zaagdiepte
- 46 mm


- Omschrijving
- Borstelloze 2000W haakse slijper met dodemansschakelaar voor het snijden en slijpen van metaal, beton en metselwerk met schijven tot 125 mm
- Schijfdiameter
- 125 mm
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.4 kg
- Max. zaagdiepte
- 34 mm


Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze bandvijl met verschillende snelheden met verbeterde prestaties en batterijduur om metalen te slijpen en af te werken (Nuron-accuplatform)
- Nominale spanning
- 21.6 V
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
- 81 dB (A)
- Triaxiale vibratiewaarde inzake haaks slijpen (ah, AG)
- 3.2 m/s²

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze buizenslijper met verschillende snelheden met verbeterde prestaties en accuduur om buismetalen te slijpen en af te werken (Nuron-accuplatform)
- Nominale spanning
- 21.6 V
- Afmetingen (l x b x h)
- 503 x 193 x 332 mm
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
- 79 dB (A)

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze matrijsslijper met regelbare snelheid, met krachtige borstelloze motor en extra werktijd voor metaalbewerking en architecturale metaalbewerking (Nuron-accuplatform)
- Nominale spanning
- 21.6 V
- Nullast tpm
- Versnelling 5: 19000 rpm; Versnelling 6: 25000 rpm
- Afmetingen (l x b x h)
- 403 x 76 x 110 mm

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze polijstmachine met verschillende snelheden met verbeterde prestaties en accuduur om metalen te slijpen en af te werken (Nuron-accuplatform)
- Nominale spanning
- 21.6 V
- Nullast tpm
- Versnelling 5: 2450 rpm; Versnelling 6: 2750 rpm
- Afmetingen (l x b x h)
- 361 x 212 x 191 mm

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze betonslijper met koolborstelloze motor voor het slijpen van betonvoegen en om oppervlakken af te werken (Nuron accuplatform)
- Nominale spanning
- 22 V
- Schijfdiameter
- 125 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 2 kg


Nuron
- Omschrijving
- Snoerloos klinknagelpistool voor een snelle en moeiteloze instalatie van bekledingspanelen en metaalconstructie met stalen of aluminium klinknagels (Nuron-accuplatform)
- Klinknagelmateriaal
- Aluminium, Staal, Roestvrij staal
- Neusstukken groottes
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Trekkracht
- 10000 N

- Omschrijving
- Universele 6-ton snoerloze kabelkrimper en snijtang met verwisselbare klauwen (Nuron-accuplatform)
- Afmetingen (l x b x h)
- 116 x 75 x 378 mm
- Accusysteem
- Nuron
- Nominale spanning
- 21,6 V

Nuron
- Omschrijving
- Accu-mixer met krachtige koolborstelloze motor om beton, mortel en vele andere bouwmaterialen te mengen (Nuron-accuplatform)
- Max tpm bij nullast (snelheid)
- 1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
- Max. koppel
- 52 Nm

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze en borstelloze haakse slijper met regelbare snelheid voor dagelijks snijden en zagen met schijven tot 125 mm (Nuron-accuplatform)
- Nominale spanning
- 21.6 V
- Schijfdiameter
- 125 mm
- Max. zaagdiepte
- 34 mm

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze en borstelloze haakse slijper met dodemanschakelaar voor dagelijks slijpen en zagen met schijven tot 125 mm (Nuron accuplatform)
- Nominale spanning
- 21.6 V
- Schijfdiameter
- 125 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 2.1 kg

- Omschrijving
- Borstelloze 2000W haakse slijper met dodemansschakelaar voor het doorslijpen en slijpen in metaal, beton en metselwerk met schijven tot 150 mm
- Schijfdiameter
- 150 mm
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.5 kg
- Max. zaagdiepte
- 46 mm


- Omschrijving
- Haakse slijper van 2400 W met dodemansschakelaar, draaibare grip en duurzame koolborsten, voor schijven tot 230 mm
- Schijfdiameter
- 230 mm
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 6.5 kg
- Max. zaagdiepte
- 68 mm




- Omschrijving
- Haakse slijper van 2700 W met dodemansschakelaar, draaibare grip en rem, voor schijven tot 230 mm
- Schijfdiameter
- 230 mm
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 6.8 kg
- Max. zaagdiepte
- 68 mm




Nuron
- Omschrijving
- Nuron accu-aangedreven snoerloos nagelapparaat voor het bevestigen van kabels, leidingen en segmenten aan beton, staal en metselwerk
- Afmetingen (l x b x h)
- 475 x 149 x 387 mm
- Bevestigingsmiddelopname
- Nagel op strip
- Nominale spanning
- 21,6 V

- Omschrijving
- Nuron accu-aangedreven snoerloos nagelapparaat voor het bevestigen van gipsplaatprofiel en lichte materialen aan beton, staal en metselwerk
- Afmetingen (l x b x h)
- 475 x 149 x 387 mm
- Bevestigingsmiddelopname
- Nagel op strip
- Nominale spanning
- 21,6 V

- Omschrijving
- 22 V-accuschiethamer voor de bevestiging van X-BT-draadbouten
- Afmetingen (l x b x h)
- 490 x 134 x 255 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.452 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadstang

- Omschrijving
- 22 V-accuschiethamer voor de bevestiging van X-BT-draadbouten
- Afmetingen (l x b x h)
- 480 x 134 x 255 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.428 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadstang

Nuron
- Omschrijving
- Rugzakbetontriller op accu met koolborstelloze motor om muren, platen en funderingen te verdichten (Nuron-accuplatform)
- Afmetingen (l x b x h)
- 320 x 218 x 666 mm
- Gewicht
- 8.28 kg
- IP-beveiligingsklasse
- IP 67 (N GAAN 10-22 zwepen), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze penseel handbetontriller met koolborstelloze motor voor het samenpersen van kleine poriën (Nuron-accuplatform)
- Trillingsfrequentie
- 15.000 VPM
- Kopdiameter
- 28 mm
- Lengte slang
- 1 m

- Omschrijving
- Interne zweep voor betontriller bedoeld voor Hilti NCV 10-22 rugzak betontrillers op accu (Nuron-accuplatform)
- IP-beveiligingsklasse
- IP 67 (N GAAN 10-22 zwepen)

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze vlakke wapening-snijder voor het koudsnijden met laag vonkgehalte van draadstangen en wapening (25 mm / #8) (Nuron accuplatform)
- Snijden capaciteit wapening (mm)
- 1 inch
- Zaagbladdiameter
- 110 mm
- Gewicht
- 3.3 kg

Nuron
- Omschrijving
- Krachtig snoerloos heteluchtpistool met snelle verwarming en hoge luchtstroom voor het afsluiten van kabels, buigen van buizen en leidingen en krimpen door hitte (Nuron-accuplatform)
- Temperatuur - max.
- 500 °C
- Temperatuur - min.
- 300 °C
- Gewicht
- 0.63 kg

- Omschrijving
- Schiethamer op gas voor isolatiebevestiging op zachte en deels taai beton en koud gevormde staalbouten (isolatie plaatdikte 25 – 200 mm | 1" – 7 7/8")
- Bevestigingsmiddelopname
- Enkelvoudig
- Boutlengtebereik
- 25 - 200 mm
- Type energiebron
- GC 52-gasbus

Nuron
- Omschrijving
- Watertoevoertank op accu voor nat zagen/diamantboren (Nuron-accuplatform)
- Hulpstuktype
- Watertoevoerslangen
- Waterdruk
- 600000 Pa
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
- 89 dB (A)

- Omschrijving
- Ingebouwd stofafzuigsysteem voor de snoerloze decoupeerzaag SJD 6-22
- Hulpstuktype
- Stofafzuigsystemen
- Voor gebruik met
- n.v.t.

- Omschrijving
- Ingebouwd stofzuigsysteem voor het handig opzuigen van stof tijdens het boren of beitelen met TE 4-22 en TE 6-22 snoerloze boorhamers
- Voor gebruik met
- TE 4 - 22, TE 6 - 22
- Gewicht
- 1 kg
- Diameterbereik hamerboren
- 4 - 20 mm

- Omschrijving
- Optisch waterpastoestel voor dagelijkse nivelleringstaken met 20x vergroting
- Vergroting
- 20 x
- Compensatortype
- Luchtdemping
- IP-beveiligingsklasse
- IP 55 (EN 60529)

- Omschrijving
- Optisch waterpastoestel voor dagelijkse nivelleringstaken met 28x vergroting
- Vergroting
- 28 x
- Compensatortype
- Luchtdemping
- IP-beveiligingsklasse
- IP 55 (EN 60529)

Nuron
- Omschrijving
- Zelfnivellerende laser met hoge zichtbaarheid met 3 groene 360°-lijnen en meer dan 15 uur werktijd voor nivelleren, uitlijnen, kantrechten en sanitair (Nuron-accuplatform)
- Nauwkeurigheid
- ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 80 m (Lijnen), 130 m (Lijnen, met ontvanger)
- Batterijtype
- 22 V


Nuron
- Omschrijving
- Robuuste roterende laserwaterpas voor buiten met automatische functies voor waterpas stellen, uitlijnen, schuin houden en haaks zetten over grote afstand (Nuron-batterijplatform)
- Nauwkeurigheid
- ±1.5 mm aan 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
- ±5(± 8.7%) °


- Omschrijving
- Robuuste roterende binnenwaterpas met goed zichtbare groene straal en automatische functies voor waterpas stellen, uitlijnen, schuin zetten en haaks zetten (Nuron-platform)
- Nauwkeurigheid
- ±1.5 mm aan 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
- ±5(±8.7%) °


Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze SDS Max (TE-Y) breek- en beitelhamer met Actieve Vibratie Reductie om te beitelen in beton of metselwerk (Nuron accuplatform)
- Werkrichting
- Wand
- Boorkoptype
- TE-Y (SDS Max)
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 6 kg


Nuron
- Omschrijving
- Krachtige en lichte accu-breekhamer voor het slopen van beton en ander afbraakwerk (Nuron accuplatform)
- Werkrichting
- Vloer
- Boorkoptype
- TE-S
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 17.4 kg


- Omschrijving
- Snoerloze schroefmachine voor gipsplaten met krachtige Nuron-accu voor meer koppel en schroeven per lading bij het ophangen van gipsplaten, houten platen en omhulsel aan de buitenkant
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 1.1 kg
- Max. koppel
- 7 Nm
- Nominale spanning
- 21.6 V

Nuron
- Omschrijving
- Staalboor- en schroefgereedschap voor het voorboren van nauwkeurige gaten en het installeren van S-BT inschroefbouten (Nuron-accuplatform)
- RPM
- 2000 rpm
- Max. koppel
- 85 Nm

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze schroefmachine met een hoger koppel gespecialiseerd in veeleisende toepassingen in hout en andere materialen
- Maximum koppel (zachte/harde verbinding)
- 95 Nm (zachte verbinding), 120 Nm (harde verbindng)
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 330 rpm; Versnelling 2: 560 rpm; Versnelling 3: 1300 rpm; Versnelling 4: 2230 rpm
- Afmetingen (l x b x h)
- 240 x 67 x 221 mm


Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze boor- en schroefmachine met verwisselbare boorkoppen, meer koppel, hoger toerental en instelbare snelheid
- Maximum koppel (zachte/harde verbinding)
- 55 Nm (zachte verbinding), 75 Nm (harde verbindng)
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 365 rpm; Versnelling 2: 625 rpm; Versnelling 3: 1440 rpm; Versnelling 4: 2460 rpm
- Klembereik gereedschapsopname
- 2 - 13 mm


Nuron
- Omschrijving
- Lichter in gewicht en krachtigere snoerloze schroevendraaier voor metaal voor het zware toepassingen
- Gereedschapstype
- Schroevendraaier
- RPM
- 2000 rpm
- Max. koppel
- 13 Nm

Nuron
- Omschrijving
- Veelzijdige doorslijper op accu met achterste handgreep voor het snijden tot 120 mm met 300 mm bladen in beton, metselwerk en metaal (Nuron-accuplatform)
- Basismaterialen
- Alle typen beton en baksteen, Alle soorten metselwerk (holle steen, kalksteen, enz.), Asfalt, Staal, Mineraal
- Afmetingen (l x b x h)
- 740 x 290 x 350 mm
- Beveiligingsklasse
- Werkend op IEC-accu

![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Wet-Drilling.jpg)

Nuron
- Omschrijving
- Veelzijdige SDS Plus snoerloze boorhamer met breed boorbereik, beitelfunctie en snelspanboorkop (Nuron accuplatform)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.84 kg
- Optimale hamerboorbereik
- 6 - 18 mm
- Individuele-slagenergie
- 2.6 J



Nuron
- Omschrijving
- Krachtige en snoerloze SDS Max (TE-Y) boorhamer met hoge verhouding vermogen/gewicht voor zwaar boren en beitelwerk in beton en metselwerk (Batterij Nuron)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 6400 kg
- Optimale hamerboorbereik
- 18 - 40 mm
- Individuele-slagenergie
- 8.8 J



Nuron
- Omschrijving
- Krachtige snoerloze slagschroefmachine met snelle koolborstelloze motor en nauwkeurige hantering die u nodig hebt om tijd te besparen bij het aanbrengen van een grote hoeveelheid bevestigingen (Nuron-accuplatform)
- Kenmerk
- LED-lampring rond de boorkop
- Type gereedschapsopname
- Hexagonale click-in van 1/4"
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 1800 rpm; Versnelling 2: 2700 rpm; Versnelling 3: 3600 rpm

Nuron
- Omschrijving
- Ultieme snoerloze slagschroefmachine voor boren met een grote diameter en bevestigen
- Kenmerk
- Krachtig hoog rendement hamermechanisme
- Type gereedschapsopname
- 7/16" zeskantig
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 1700 rpm; Versnelling 2: 1200 rpm