Zoekresultaten
2251 Products for "voc"
Filteren

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze compacte blazer om puin op de werf te verwijderen en werkoppervlakken voor te bereiden (Nuron-accu platform).
- Luchtvolume
- 186 m³/u
- Maximale luchtsnelheid
- 80.5 m/s
- Min. luchtsnelheid
- 50.5 m/s

Nuron
- Omschrijving
- Koud zagen met een snoerloze metaalzaag voor snelle, nauwkeurige zaagsneden tot een zaagdiepte van 60 mm│ 2-3/8” (Nuron-accuplatform)
- Max. zaagdiepte
- 60 mm
- Zaagbladdiameter
- 165 mm
- Basismateriaal
- Metaal, Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometaal

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze cirkelzaag voor zagen van hout tot 60 mm | 2-3/8" met een sneller universeel houtzaagblad met een diameter van 165 mm | 6-1/2"
- Max. zaagdiepte
- 60 mm
- Zaagbladdiameter
- 165 mm
- Basismateriaal
- Spaanplaat, Gipsplaat, Glasvezelplaat, Vezelcementplaat, Gips, Gipsplaat, Gipsvezel, Hardhout (beuk, eik, enz.), Hogedruklaminaat, Gelamineerde plaat, Kunststof, Plexiglas, Multiplex, Zachthout (spar, den, enz.), Hout, Houtcomposieten, Triplex met houtkern

- Omschrijving
- Robuuste roterende dubbele laser voor buiten voor toepassingen op horizontale, verticale en dubbele hellingstoepassingen, zoals het uitzetten van hellende vlakken in twee assen
- Nauwkeurigheid
- ±0.5 mm aan 10 m
- Maximale bedrijfsafstand met laserontvanger (diameter)
- 2 - 600 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)


- Omschrijving
- Lasermeter voor buiten met geïntegreerde zoeker voor metingen tot 200 meter
- Meetbereik
- 0 m - 200 m
- Meetnauwkeurigheid
- 1.0 mm
- Meetfuncties
- Enkelvoudige en continue meting, Buitenmodus, Digitaal waterniveau


- Omschrijving
- Draadloos boren voor het voorboren van nauwkeurige boorgaten voor X-BT-bevestigingen
- Toepassing
- [afhankelijk van verbruiksmaterialen]
- RPM
- 4000 rpm
- Max. koppel
- 3 Nm

- Omschrijving
- Elektrische kabelzaag met groot vermogen (30 kW) voor uitstekende zaagprestaties voor zware toepassingen
- Motorvermogen
- 30 kW
- Stroombron
- Elektrisch
- Min. generatorvermogen
- 80 kVA
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Wet-Drilling.jpg)

- Omschrijving
- Plaatsingsgereedschap voor de SDK2 en PDK2-dichtkappen voor bedekkings- en beplatingstoepassingen
- Voor gebruik met (gereedschap)
- [afhankelijk van verbruiksmaterialen]

- Omschrijving
- Oppervlaktegereedschap voor een consistente en vonkenvrije oppervlaktevoorbereiding, inclusief verfverwijdering (indien nodig) voor de draadbouten
- Basismaterialen
- Koolstofstaal
- Toepassing
- Bevestiging op staal
- Voor gebruik met (gereedschap)
- FX 3-A, FX 3-HT, SF 6, SF 6H, SF 8-M

- Omschrijving
- Sleuvenzaag voor wand/vloer en kabels, leidingen en buizen voor een groot aantal basismaterialen
- Zaagdiepte
- 50 mm
- Max. zaagbreedte
- 50 mm
- Schijfdiameter
- 150 mm
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Omschrijving
- Eenvoudig handgereedschap voor draadbouten
- Toepassing
- [afhankelijk van verbruiksmaterialen]
- Bevestigingsmiddelopname
- Enkelvoudig
- Gewicht
- 0.13 kg

- Omschrijving
- Stofafzuigsysteem voor SDS Plus
- Voor gebruik met
- TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
- Gewicht
- 0.45 kg
- Maximale boordiepte
- 105 mm

- Omschrijving
- 12V accu-reciprocating saw voor licht sloopwerk, met LED-verlichting - ontworpen voor trillingsarm, soepel zagen
- Basismateriaal
- Hout, Metaal, Kunststof, Gipsplaat, Sandwichpaneel
- Slaglengte
- 16 mm
- Slagfrequentie
- 2900 slagen/minuut

- Omschrijving
- Infraroodcamera voor thermische beeldvorming, voor het inspecteren van elektrische, en mechanische leidingnetten, kanaalsystemen en HVAC-toepassingen
- Temperatuur - bereik
- -20 °C - 600 °C
- Meetnauwkeurigheid
- from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- Temperatuurresolutie
- 0.1 °C

Nieuw
- Omschrijving
- Draagbaar, tijdelijke elektrische stroomvoorziening met hoog uitvoervermogen en capaciteit voor gebruik met gereedschap voor zware toepassingen
- Batterijcapaciteit
- n.v.t.
- Gewicht
- 20 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 420 x 210 x 420 mm

- Omschrijving
- Klopboormachine met snoer, met een krachtige motor en twee versnellingen voor een hoog koppel voor universele toepassingen
- Klembereik gereedschapsopname
- 2 - 13 mm
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 900 rpm; Versnelling 2: 2500 rpm
- Maximum koppel (zachte/harde verbinding)
- 80 Nm (zachte verbinding)

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige blower voor het verwijderen van puin op de bouwplaats en voor de voorbereiding van werkoppervlakken (Nuron accuplatform)
- Luchtvolume
- 13
- Maximale luchtsnelheid
- 52 m/s
- Min. luchtsnelheid
- 44 m/s

- Omschrijving
- Handmatige mortelspuit voor injecteerbare zelfklevende mortel
- Type mortelspuit
- Handmatig

Nieuw
- Omschrijving
- 6T-perstangen voor U-vormige matrijzen
- Voor gebruik met verven
- NCR SU AL, NCR SU CU

Nuron
- Omschrijving
- Robuuste roterende laserwaterpas voor buiten met automatische functies voor waterpas stellen, uitlijnen, schuin houden en haaks zetten over grote afstand (Nuron-batterijplatform)
- Nauwkeurigheid
- ±1.5 mm aan 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
- ±5(± 8.7%) °


- Omschrijving
- Draagbaar balanceerapparaat voor bouwgereedschap met actieve gewichtsverdeling voor hanteren zonder zwaartekracht tijdens het slopen en boren van zware muren (Nuron accu platform)
- Riemmaat
- 1800 mm
- Gewicht
- 7.75 kg
- Maximale belasting
- 17 kg

- Omschrijving
- Automatisch aangedreven schiethamer, hoge productiviteit, compact, voor draadbouten
- Afmetingen (l x b x h)
- 403 x 56 x 164 mm
- Gewicht
- 2.28 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadstang

- Omschrijving
- Volledig automatische, uiterst veelzijdige kruitsysteem voor individuele bevestigingsmiddelen
- Afmetingen (l x b x h)
- 475 x 69 x 190 mm
- Gewicht
- 3.37 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Enkelvoudig

- Omschrijving
- Ingebouwd stofzuigsysteem voor het handig opzuigen van stof
- Voor gebruik met
- TE 7, TE 7-A, TE 7-C
- Gewicht
- 0.9 kg
- Diameterbereik hamerboren
- 4 - 16 mm


- Omschrijving
- Diamantboorgereedschap voor zware toepassingen met hoge-frequentiemotor en automatische voedingsmodule voor kolomboorsystemen met middelgrote en grote diameters tot 500 mm (19-11/16")
- Diameterbereik
- 52 - 500 mm
- Basismateriaal
- Beton, Gewapend beton
- Bedrijfsmodus
- Statief-boorsysteem
![[HANDMATIG: dit product is geschikt voor handmatig boren.] [BOORKOLOM: dit product is geschikt voor boren op boorplatforms.] [HM-BK: dit product is geschikt voor boormachines op de hand en op boorplatforms.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Rig-Based-Drilling.jpg)
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

- Omschrijving
- Geavanceerd diamantboorgereedschap voor zware toepassingen met optionele Cut Assist automatische invoereenheid voor erg kleine tot grote diameters van 12-500 mm (1/2" - 20")
- Diameterbereik
- 12 - 500 mm
- Basismateriaal
- Beton, Gewapend beton, Asfalt
- Bedrijfsmodus
- Statief-boorsysteem
![[HANDMATIG: dit product is geschikt voor handmatig boren.] [BOORKOLOM: dit product is geschikt voor boren op boorplatforms.] [HM-BK: dit product is geschikt voor boormachines op de hand en op boorplatforms.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Rig-Based-Drilling.jpg)
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

- Omschrijving
- Driefasen-diamantboorsysteem voor zware toepassingen met hoge-frequentiemotor en automatische voedingsmodule voor kolomboorsystemen met middelgrote en grote diameters tot 600 mm (23-5/8")
- Diameterbereik
- 82 - 600 mm
- Basismateriaal
- Beton, Gewapend beton
- Bedrijfsmodus
- Statief-boorsysteem
![[HANDMATIG: dit product is geschikt voor handmatig boren.] [BOORKOLOM: dit product is geschikt voor boren op boorplatforms.] [HM-BK: dit product is geschikt voor boormachines op de hand en op boorplatforms.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Rig-Based-Drilling.jpg)
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

- Omschrijving
- Volledig automatische kruitschiethamer met magazijn voor bevestiging van nagelstroken
- Afmetingen (l x b x h)
- 485 x 69 x 190 mm
- Gewicht
- 3.63 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

- Omschrijving
- Betonslijper voor het slijpen en de afwerking van muuroppervlakken
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.54 kg
- Basismateriaal
- Beton, Cement
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 3000 rpm; Versnelling 2: 4100 rpm; Versnelling 3: 5200 rpm; Versnelling 4: 6400 rpm; Versnelling 5: 7400 rpm; Versnelling 6: 8700 rpm
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Omschrijving
- Halfautomatische heavy-duty plunjerschiethamer voor bevestigingen op stalen constructies
- Afmetingen (l x b x h)
- 464 x 104 x 352 mm
- Gewicht
- 4.37 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

Nuron
- Omschrijving
- Watertoevoertank op accu voor nat zagen/diamantboren (Nuron-accuplatform)
- Hulpstuktype
- Watertoevoerslangen
- Waterdruk
- 600000 Pa
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
- 89 dB (A)

- Omschrijving
- Optisch waterpastoestel voor dagelijkse nivelleringstaken met 28x vergroting
- Vergroting
- 28 x
- Compensatortype
- Luchtdemping
- IP-beveiligingsklasse
- IP 55 (EN 60529)

- Omschrijving
- Optisch waterpastoestel voor dagelijkse nivelleringstaken met 20x vergroting
- Vergroting
- 20 x
- Compensatortype
- Luchtdemping
- IP-beveiligingsklasse
- IP 55 (EN 60529)

- Omschrijving
- Cirkelzaag voor zwaar zaagwerk met rechte sneden tot 70 mm
- Max. zaagdiepte
- 67 mm
- Bladdiameter - bereik
- 184 - 190 mm
- Zaagdiepte bij 45 graden
- 49 mm

- Omschrijving
- 22 V-accuschiethamer voor de bevestiging van X-BT-draadbouten
- Afmetingen (l x b x h)
- 490 x 134 x 255 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.452 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadstang

- Omschrijving
- 22 V-accuschiethamer voor de bevestiging van X-BT-draadbouten
- Afmetingen (l x b x h)
- 480 x 134 x 255 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.428 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadstang

- Omschrijving
- Gas-tacker met één krachtbron voor elektrische en mechanische toepassingen
- Afmetingen (lxb)
- 436 x 132 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.99 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

- Omschrijving
- Automatisch aangedreven schiethamer, hoge productiviteit, compact, voor nagels op strip
- Afmetingen (l x b x h)
- 404 x 56 x 164 mm
- Gewicht
- 2.44 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

Nuron
- Omschrijving
- Compacte, snoerloze haakse slagschroefmachine voor toepassingen met een moeilijke bereikbaarheid
- Kenmerk
- LED-lamp
- Type gereedschapsopname
- Hexagonale click-in van 1/4"
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 1600 rpm; Versnelling 2: 2250 rpm

- Omschrijving
- Gipsplaatschroevendraaier met snoer en 5000 tpm voor toepassingen op gipsplaat
- Max. koppel
- 10 Nm
- Gewicht
- 1.4 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 275 x 77 x 170 mm

- Omschrijving
- Stofafzuiging voor boren in beton en metselwerk met alle soorten boorhamers
- Gereedschapstype
- Boorhamer SDS-Max, Boorhamer SDS-Plus
- Gewicht
- 0.26 kg
- Diameterbereik hamerboren
- 5 - 55 mm

- Omschrijving
- Eenvoudig te gebruiken lasermeter voor afstand- en gebiedsmetingen tot 60 meter
- Meetbereik
- 0.2 m - 60 m
- Meetnauwkeurigheid
- 1.5 mm
- Meetfuncties
- Enkelvoudige en continue meting

Nieuw
- Omschrijving
- Actuatoren voor NPR PR-persringen. Compatibel met NPR 32-A-perstangen
- Drukprofiel
- n.v.t.
- Onderhoudsinterval
- 1 jaar

- Omschrijving
- Gipsplaatschroevendraaier met snoer en 2500 tpm voor toepassingen op hout/gipsplaat
- Max. koppel
- 19 Nm
- Gewicht
- 1.5 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 310 x 77 x 170 mm

Nuron
- Omschrijving
- Ultieme snoerloze slagschroefmachine voor boren met een grote diameter en bevestigen
- Kenmerk
- Krachtig hoog rendement hamermechanisme
- Type gereedschapsopname
- 7/16" zeskantig
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 1700 rpm; Versnelling 2: 1200 rpm

Nuron
- Omschrijving
- Compacte, draadloze, haakse slagmoersleutel voor het bereiken van moeilijk bereikbare toepassingen
- Type aambeeld
- 3/8" aambeeld
- Maximale koppel
- 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Volle hamerfrequentie
- 3800 slagen/minuut

- Omschrijving
- Volautomatische compacte schiethamer met hoge productiviteit voor bevestiging van X-BT draadstangen
- Afmetingen (l x b x h)
- 431 x 56 x 164 mm
- Gewicht
- 2.36 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadstang

- Omschrijving
- Gas-tacker met één krachtbron voor giplsplaatrail en elektrische, mechanische en bouwtoepassingen
- Afmetingen (lxb)
- 436 x 132 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.99 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

Nieuw
- Omschrijving
- Groen lijnlaser met 2 goed zichtbaar balken voor het nivelleren en uitlijnen
- Nauwkeurigheid
- ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 40 m (Lijnen), 100 m (Lijnen, met ontvanger)
- Maximale gebruikstijd
- 8 u

- Omschrijving
- Lijnlaser met 2 lijnen voor nivelleren, uitlijnen en rechthoeken met rode straal
- Nauwkeurigheid
- ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 20 m (Lijnen), 60 m (Lijnen, met ontvanger)
- Maximale gebruikstijd
- 14 u


- Omschrijving
- Multilijnlaser met 3 groene lijnen voor sanitair, nivelleren, uitlijnen en vierkant maken
- Nauwkeurigheid
- ±2 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 40 m (Lijnen), 100 m (Lijnen, met ontvanger)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
- -3.0/ +3.0° °


- Omschrijving
- Snelle gipsplaatschroevendraaier met snoer en 6000 tpm voor toepassingen op hout/gipsplaat
- Max. koppel
- 8 Nm
- Gewicht
- 1.4 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 275 x 77 x 170 mm

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige zuillamp met 360° lichtdekking voor draadloze verlichting van de werkplek binnenshuis
- Helderheid
- 6500 lm
- Lux
- 1150 lx @ 1 m
- Gewicht
- 9.45 kg

- Omschrijving
- Zeer lichte SDS Plus (TE-C) sloophamer voor oppervlaktecorrectie in beton en metselwerk
- Werkrichting
- Wand
- Boorkoptype
- TE-C (SDS Plus)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 3.8 kg



Nuron
- Omschrijving
- Krachtige snoerloze decoupeerzaag met langere werkduur voor nauwkeurige rechte of gebogen zaagsneden (Nuronaccuplatform)
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 2.1 kg
- Basismateriaal
- Hout, Metaal, Gipsplaat, Kunststof, Aluminium, Staal
- Slaglengte
- 28 mm


- Omschrijving
- Compacte en gemakkelijk draagbare voedingsbasiseenheid voor fusielassen van F-BT draadbouten op staal
- Toepassing
- Bevestiging op staal
- Compatibiliteit met accusysteem
- FX 3-A
- Certificaten
- CE

Nieuw
- Omschrijving
- Goed hanteerbare en lichte luchtreiniger voor het verwijderen van fijne luchtdeeltjes tijdens constructiewerk
- Gewicht
- 15.2 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 492 x 419 x 674 mm
- IP-beveiligingsklasse
- IP 44 (EN 60529)

- Omschrijving
- Nauwkeurige transpointer voor het detecteren van in- en uitgangen en de afstand daartussen
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 - 55 °C
- Maximale gebruikstijd
- 17 u
- Werktemperatuurbereik
- -20 - 55 °C