Zoekresultaten
2252 Products for "voc"
Filteren

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige snoerloz stofzuiger met grote kuip voor aansluiting op elektrisch gereedschap en schoonmaakwerkzaamheden op de bouwplaats (nat en droog), tank van 15 liter (Nuron-accu)
- Max. vacuüm
- 17 Kpa
- Containercapaciteit
- 15 L
- Stofklasse
- H

- Omschrijving
- Interne zweep voor betontriller bedoeld voor Hilti NCV 10-22 rugzak betontrillers op accu (Nuron-accuplatform)
- IP-beveiligingsklasse
- IP 67 (N GAAN 10-22 zwepen)

Nieuw
- Omschrijving
- Snijbekken voor koperen en aluminium kabels
Geen technische gegevens beschikbaar

Nieuw
- Omschrijving
- Snijbekken voor ACSR tot 477 MCM (Dove)
Geen technische gegevens beschikbaar

- Omschrijving
- Gas-tacker die speciaal is ontwikkeld voor houtstructuurtoepassingen
- Afmetingen (lxb)
- 384 x 134 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.7 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

Nuron
- Omschrijving
- Draagbare radio op de bouwwerf met accucapaciteit tot 22 uur voor het afspelen per lading en extra duurzaamheid voor gebruik op bouwwerven (Nuron-accuplatform)
- Compatibiliteit met accusysteem
- Nuron
- Connectiviteitsopties
- Bluetooth, NFC, Aux
- Radio-uitzending
- AM, DAB/DAB+, FM

- Omschrijving
- Ingebouwd stofafzuigsysteem voor de snoerloze decoupeerzaag SJD 6-22
- Hulpstuktype
- Stofafzuigsystemen
- Voor gebruik met
- n.v.t.

- Omschrijving
- Schroefmachine met aanpasbare koppel voor stalen en metalen toepassingen
- RPM
- 1900 rpm
- Max. koppel
- 22 Nm
- Nominale spanning
- 120 V

- Omschrijving
- Schroefmachine met aanpasbare koppel voor stalen en metalen toepassingen
- RPM
- 2500 rpm
- Max. koppel
- 19 Nm
- Gewicht
- 1.5 kg

- Omschrijving
- Volledig automatische kruitschiethamer bevestigingsgereedschap voor de bevestiging van roosters en diamantplaten
- Afmetingen (l x b x h)
- 491 x 69 x 190 mm
- Gewicht
- 3.42 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadstang

- Omschrijving
- Volledig automatische, productieve kruitschiethamer voor markering op koude en hete stalen oppervlakken
- Afmetingen (l x b x h)
- 545 x 56 x 164 mm
- Gewicht
- 4.35 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Bijzonderheid

- Omschrijving
- Volledig automatische, productieve kruitschiethamer voor markering op koude en hete stalen oppervlakken
- Afmetingen (l x b x h)
- 608 x 72 x 180 mm
- Gewicht
- 4.35 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Bijzonderheid

- Omschrijving
- Volledig automatische kruitschiethamer voor de bevestiging van isolatie op beton, metselwerk en staal
- Afmetingen (l x b x h)
- 607 x 69 x 190 mm
- Gewicht
- 3.48 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Isolatie

- Omschrijving
- Schiethamer op gas voor isolatiebevestiging op zachte en deels taai beton en koud gevormde staalbouten (isolatie plaatdikte 25 – 200 mm | 1" – 7 7/8")
- Bevestigingsmiddelopname
- Enkelvoudig
- Boutlengtebereik
- 25 - 200 mm
- Type energiebron
- GC 52-gasbus

Nuron
- Omschrijving
- Lichter in gewicht en krachtigere snoerloze schroevendraaier voor metaal voor het zware toepassingen
- Gereedschapstype
- Schroevendraaier
- RPM
- 2000 rpm
- Max. koppel
- 13 Nm

- Omschrijving
- Snoerloze schroefmachine voor gipsplaten met krachtige Nuron-accu voor meer koppel en schroeven per lading bij het ophangen van gipsplaten, houten platen en omhulsel aan de buitenkant
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 1.1 kg
- Max. koppel
- 7 Nm
- Nominale spanning
- 21.6 V

- Omschrijving
- Digitaal geactiveerde, volledig automatisch aangedreven schiethamer met hoge prestaties om metalen looproosters te bevestigen
- Afmetingen (l x b x h)
- 999 x 320 x 175 mm
- Gewicht
- 12.02 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

- Omschrijving
- Robuuste roterende laser voor buiten met 360°-impactbescherming en snel opladende Li-ion-batterij, voor toepassingen op horizontale vlakken en handmatige hellingen
- Nauwkeurigheid
- ±0.5 mm aan 10 m
- Maximale bedrijfsafstand met laserontvanger (diameter)
- 2 - 600 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)


- Omschrijving
- Buitengewoon krachtige breekhamer voor zware afbraakwerken voor het slopen van beton, het zagen van asfalt, grondwerken en het aandrijven van van aardingstangen
- Werkrichting
- Vloer
- Boorkoptype
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 27.1 kg


Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze compacte blazer om puin op de werf te verwijderen en werkoppervlakken voor te bereiden (Nuron-accu platform).
- Luchtvolume
- 186 m³/u
- Maximale luchtsnelheid
- 80.5 m/s
- Min. luchtsnelheid
- 50.5 m/s

Nuron
- Omschrijving
- Koud zagen met een snoerloze metaalzaag voor snelle, nauwkeurige zaagsneden tot een zaagdiepte van 60 mm│ 2-3/8” (Nuron-accuplatform)
- Max. zaagdiepte
- 60 mm
- Zaagbladdiameter
- 165 mm
- Basismateriaal
- Metaal, Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometaal

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze cirkelzaag voor zagen van hout tot 60 mm | 2-3/8" met een sneller universeel houtzaagblad met een diameter van 165 mm | 6-1/2"
- Max. zaagdiepte
- 60 mm
- Zaagbladdiameter
- 165 mm
- Basismateriaal
- Spaanplaat, Gipsplaat, Glasvezelplaat, Vezelcementplaat, Gips, Gipsplaat, Gipsvezel, Hardhout (beuk, eik, enz.), Hogedruklaminaat, Gelamineerde plaat, Kunststof, Plexiglas, Multiplex, Zachthout (spar, den, enz.), Hout, Houtcomposieten, Triplex met houtkern

- Omschrijving
- Robuuste roterende dubbele laser voor buiten voor toepassingen op horizontale, verticale en dubbele hellingstoepassingen, zoals het uitzetten van hellende vlakken in twee assen
- Nauwkeurigheid
- ±0.5 mm aan 10 m
- Maximale bedrijfsafstand met laserontvanger (diameter)
- 2 - 600 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)


- Omschrijving
- Lasermeter voor buiten met geïntegreerde zoeker voor metingen tot 200 meter
- Meetbereik
- 0 m - 200 m
- Meetnauwkeurigheid
- 1.0 mm
- Meetfuncties
- Enkelvoudige en continue meting, Buitenmodus, Digitaal waterniveau


- Omschrijving
- Draadloos boren voor het voorboren van nauwkeurige boorgaten voor X-BT-bevestigingen
- Toepassing
- [afhankelijk van verbruiksmaterialen]
- RPM
- 4000 rpm
- Max. koppel
- 3 Nm

- Omschrijving
- Elektrische kabelzaag met groot vermogen (30 kW) voor uitstekende zaagprestaties voor zware toepassingen
- Motorvermogen
- 30 kW
- Stroombron
- Elektrisch
- Min. generatorvermogen
- 80 kVA
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Wet-Drilling.jpg)

- Omschrijving
- Plaatsingsgereedschap voor de SDK2 en PDK2-dichtkappen voor bedekkings- en beplatingstoepassingen
- Voor gebruik met (gereedschap)
- [afhankelijk van verbruiksmaterialen]

- Omschrijving
- Oppervlaktegereedschap voor een consistente en vonkenvrije oppervlaktevoorbereiding, inclusief verfverwijdering (indien nodig) voor de draadbouten
- Basismaterialen
- Koolstofstaal
- Toepassing
- Bevestiging op staal
- Voor gebruik met (gereedschap)
- FX 3-A, FX 3-HT, SF 6, SF 6H, SF 8-M

- Omschrijving
- Sleuvenzaag voor wand/vloer en kabels, leidingen en buizen voor een groot aantal basismaterialen
- Zaagdiepte
- 50 mm
- Max. zaagbreedte
- 50 mm
- Schijfdiameter
- 150 mm
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Omschrijving
- Eenvoudig handgereedschap voor draadbouten
- Toepassing
- [afhankelijk van verbruiksmaterialen]
- Bevestigingsmiddelopname
- Enkelvoudig
- Gewicht
- 0.13 kg

- Omschrijving
- Stofafzuigsysteem voor SDS Plus
- Voor gebruik met
- TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
- Gewicht
- 0.45 kg
- Maximale boordiepte
- 105 mm

- Omschrijving
- 12V accu-reciprocating saw voor licht sloopwerk, met LED-verlichting - ontworpen voor trillingsarm, soepel zagen
- Basismateriaal
- Hout, Metaal, Kunststof, Gipsplaat, Sandwichpaneel
- Slaglengte
- 16 mm
- Slagfrequentie
- 2900 slagen/minuut

- Omschrijving
- Infraroodcamera voor thermische beeldvorming, voor het inspecteren van elektrische, en mechanische leidingnetten, kanaalsystemen en HVAC-toepassingen
- Temperatuur - bereik
- -20 °C - 600 °C
- Meetnauwkeurigheid
- from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- Temperatuurresolutie
- 0.1 °C

Nieuw
- Omschrijving
- Draagbaar, tijdelijke elektrische stroomvoorziening met hoog uitvoervermogen en capaciteit voor gebruik met gereedschap voor zware toepassingen
- Batterijcapaciteit
- n.v.t.
- Gewicht
- 20 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 420 x 210 x 420 mm

- Omschrijving
- Klopboormachine met snoer, met een krachtige motor en twee versnellingen voor een hoog koppel voor universele toepassingen
- Klembereik gereedschapsopname
- 2 - 13 mm
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 900 rpm; Versnelling 2: 2500 rpm
- Maximum koppel (zachte/harde verbinding)
- 80 Nm (zachte verbinding)

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige blower voor het verwijderen van puin op de bouwplaats en voor de voorbereiding van werkoppervlakken (Nuron accuplatform)
- Luchtvolume
- 13
- Maximale luchtsnelheid
- 52 m/s
- Min. luchtsnelheid
- 44 m/s

- Omschrijving
- Handmatige mortelspuit voor injecteerbare zelfklevende mortel
- Type mortelspuit
- Handmatig

Nieuw
- Omschrijving
- 6T-perstangen voor U-vormige matrijzen
- Voor gebruik met verven
- NCR SU AL, NCR SU CU

Nuron
- Omschrijving
- Robuuste roterende laserwaterpas voor buiten met automatische functies voor waterpas stellen, uitlijnen, schuin houden en haaks zetten over grote afstand (Nuron-batterijplatform)
- Nauwkeurigheid
- ±1.5 mm aan 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
- ±5(± 8.7%) °


- Omschrijving
- Draagbaar balanceerapparaat voor bouwgereedschap met actieve gewichtsverdeling voor hanteren zonder zwaartekracht tijdens het slopen en boren van zware muren (Nuron accu platform)
- Riemmaat
- 1800 mm
- Gewicht
- 7.75 kg
- Maximale belasting
- 17 kg

- Omschrijving
- Automatisch aangedreven schiethamer, hoge productiviteit, compact, voor draadbouten
- Afmetingen (l x b x h)
- 403 x 56 x 164 mm
- Gewicht
- 2.28 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadstang

Nieuw
- Omschrijving
- Volledig automatische, uiterst veelzijdige kruitsysteem voor individuele bevestigingsmiddelen
- Afmetingen (l x b x h)
- 475 x 69 x 190 mm
- Gewicht
- 3.37 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Enkelvoudig

- Omschrijving
- Ingebouwd stofzuigsysteem voor het handig opzuigen van stof
- Voor gebruik met
- TE 7, TE 7-A, TE 7-C
- Gewicht
- 0.9 kg
- Diameterbereik hamerboren
- 4 - 16 mm


- Omschrijving
- Diamantboorgereedschap voor zware toepassingen met hoge-frequentiemotor en automatische voedingsmodule voor kolomboorsystemen met middelgrote en grote diameters tot 500 mm (19-11/16")
- Diameterbereik
- 52 - 500 mm
- Basismateriaal
- Beton, Gewapend beton
- Bedrijfsmodus
- Statief-boorsysteem
![[HANDMATIG: dit product is geschikt voor handmatig boren.] [BOORKOLOM: dit product is geschikt voor boren op boorplatforms.] [HM-BK: dit product is geschikt voor boormachines op de hand en op boorplatforms.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Rig-Based-Drilling.jpg)
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

- Omschrijving
- Geavanceerd diamantboorgereedschap voor zware toepassingen met optionele Cut Assist automatische invoereenheid voor erg kleine tot grote diameters van 12-500 mm (1/2" - 20")
- Diameterbereik
- 12 - 500 mm
- Basismateriaal
- Beton, Gewapend beton, Asfalt
- Bedrijfsmodus
- Statief-boorsysteem
![[HANDMATIG: dit product is geschikt voor handmatig boren.] [BOORKOLOM: dit product is geschikt voor boren op boorplatforms.] [HM-BK: dit product is geschikt voor boormachines op de hand en op boorplatforms.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Rig-Based-Drilling.jpg)
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

- Omschrijving
- Driefasen-diamantboorsysteem voor zware toepassingen met hoge-frequentiemotor en automatische voedingsmodule voor kolomboorsystemen met middelgrote en grote diameters tot 600 mm (23-5/8")
- Diameterbereik
- 82 - 600 mm
- Basismateriaal
- Beton, Gewapend beton
- Bedrijfsmodus
- Statief-boorsysteem
![[HANDMATIG: dit product is geschikt voor handmatig boren.] [BOORKOLOM: dit product is geschikt voor boren op boorplatforms.] [HM-BK: dit product is geschikt voor boormachines op de hand en op boorplatforms.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Rig-Based-Drilling.jpg)
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

- Omschrijving
- Volledig automatische kruitschiethamer met magazijn voor bevestiging van nagelstroken
- Afmetingen (l x b x h)
- 485 x 69 x 190 mm
- Gewicht
- 3.63 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

- Omschrijving
- Betonslijper voor het slijpen en de afwerking van muuroppervlakken
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.54 kg
- Basismateriaal
- Beton, Cement
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 3000 rpm; Versnelling 2: 4100 rpm; Versnelling 3: 5200 rpm; Versnelling 4: 6400 rpm; Versnelling 5: 7400 rpm; Versnelling 6: 8700 rpm
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Omschrijving
- Halfautomatische heavy-duty plunjerschiethamer voor bevestigingen op stalen constructies
- Afmetingen (l x b x h)
- 464 x 104 x 352 mm
- Gewicht
- 4.37 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

Nuron
- Omschrijving
- Watertoevoertank op accu voor nat zagen/diamantboren (Nuron-accuplatform)
- Hulpstuktype
- Watertoevoerslangen
- Waterdruk
- 600000 Pa
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
- 89 dB (A)

- Omschrijving
- Optisch waterpastoestel voor dagelijkse nivelleringstaken met 20x vergroting
- Vergroting
- 20 x
- Compensatortype
- Luchtdemping
- IP-beveiligingsklasse
- IP 55 (EN 60529)

- Omschrijving
- Optisch waterpastoestel voor dagelijkse nivelleringstaken met 28x vergroting
- Vergroting
- 28 x
- Compensatortype
- Luchtdemping
- IP-beveiligingsklasse
- IP 55 (EN 60529)

- Omschrijving
- Cirkelzaag voor zwaar zaagwerk met rechte sneden tot 70 mm
- Max. zaagdiepte
- 67 mm
- Bladdiameter - bereik
- 184 - 190 mm
- Zaagdiepte bij 45 graden
- 49 mm

- Omschrijving
- 22 V-accuschiethamer voor de bevestiging van X-BT-draadbouten
- Afmetingen (l x b x h)
- 490 x 134 x 255 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.452 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadstang

- Omschrijving
- 22 V-accuschiethamer voor de bevestiging van X-BT-draadbouten
- Afmetingen (l x b x h)
- 480 x 134 x 255 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.428 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadstang

- Omschrijving
- Gas-tacker met één krachtbron voor elektrische en mechanische toepassingen
- Afmetingen (lxb)
- 436 x 132 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.99 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

- Omschrijving
- Automatisch aangedreven schiethamer, hoge productiviteit, compact, voor nagels op strip
- Afmetingen (l x b x h)
- 404 x 56 x 164 mm
- Gewicht
- 2.44 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

Nuron
- Omschrijving
- Compacte, snoerloze haakse slagschroefmachine voor toepassingen met een moeilijke bereikbaarheid
- Kenmerk
- LED-lamp
- Type gereedschapsopname
- Hexagonale click-in van 1/4"
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 1600 rpm; Versnelling 2: 2250 rpm