PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

2251 Products for "voc"

Filteren
Elektrische TE 3000-AVR drilboor voor zware toepassingen
Omschrijving
Buitengewoon krachtige breekhamer voor zware afbraakwerken voor het slopen van beton, het zagen van asfalt, grondwerken en het aandrijven van van aardingstangen
Werkrichting
Vloer
Boorkoptype
TE-H (Hilti HEX 28)
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
27.1 kg
               Hilti's active vibration reduction reduceert vibratie met maximaal tweederde vergeleken met conventionele elektrische gereedschappen, resulterend in groter werkcomfort en toegenomen productiviteit.

Nuron

NBL 4-22-compacte blazers voor de werf
Omschrijving
Snoerloze compacte blazer om puin op de werf te verwijderen en werkoppervlakken voor te bereiden (Nuron-accu platform).
Luchtvolume
186 m³/u
Maximale luchtsnelheid
80.5 m/s
Min. luchtsnelheid
50.5 m/s

Nuron

SC 6ML-22 Snoerloze cirkelzaag voor metaal
Omschrijving
Koud zagen met een snoerloze metaalzaag voor snelle, nauwkeurige zaagsneden tot een zaagdiepte van 60 mm│ 2-3/8” (Nuron-accuplatform)
Max. zaagdiepte
60 mm
Zaagbladdiameter
165 mm
Basismateriaal
Metaal, Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometaal

Nuron

SC 6WL-22 Snoerloze cirkelzaag voor hout
Omschrijving
Snoerloze cirkelzaag voor zagen van hout tot 60 mm | 2-3/8" met een sneller universeel houtzaagblad met een diameter van 165 mm | 6-1/2"
Max. zaagdiepte
60 mm
Zaagbladdiameter
165 mm
Basismateriaal
Spaanplaat, Gipsplaat, Glasvezelplaat, Vezelcementplaat, Gips, Gipsplaat, Gipsvezel, Hardhout (beuk, eik, enz.), Hogedruklaminaat, Gelamineerde plaat, Kunststof, Plexiglas, Multiplex, Zachthout (spar, den, enz.), Hout, Houtcomposieten, Triplex met houtkern
PR 300-HV2S Roterende nivelleerlaser voor buiten
Omschrijving
Robuuste roterende dubbele laser voor buiten voor toepassingen op horizontale, verticale en dubbele hellingstoepassingen, zoals het uitzetten van hellende vlakken in twee assen
Nauwkeurigheid
±0.5 mm aan 10 m
Maximale bedrijfsafstand met laserontvanger (diameter)
2 - 600 m
Laserklasse
< 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
               Unieke meetprestatie. Hilti pulse power werkt met tot 1 miljoen impulsen per seconde om zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden uiterst betrouwbare uitlezingen mogelijk te maken.

Nuron

Nuron

Nuron


Max. vacuüm
17 Kpa
Containercapaciteit
8 L
Stofklasse
H


Max. vacuüm
24.5 Kpa
Watercapaciteit
9 L
Containercapaciteit
15 L
PD-E lasermeter


Omschrijving
Lasermeter voor buiten met geïntegreerde zoeker voor metingen tot 200 meter
Meetbereik
0 m - 200 m
Meetnauwkeurigheid
1.0 mm
Meetfuncties
Enkelvoudige en continue meting, Buitenmodus, Digitaal waterniveau
               Unieke meetprestatie. Hilti pulse power werkt met tot 1 miljoen impulsen per seconde om zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden uiterst betrouwbare uitlezingen mogelijk te maken.
SF BT Accu boormachine


Omschrijving
Draadloos boren voor het voorboren van nauwkeurige boorgaten voor X-BT-bevestigingen
Toepassing
[afhankelijk van verbruiksmaterialen]
RPM
4000 rpm
Max. koppel
3 Nm
DSW 3018-E Kabelzaag
Omschrijving
Elektrische kabelzaag met groot vermogen (30 kW) voor uitstekende zaagprestaties voor zware toepassingen
Motorvermogen
30 kW
Stroombron
Elektrisch
Min. generatorvermogen
80 kVA
               [NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]
SDK2, PDK2 Plaatsingswerktuigen
Omschrijving
Plaatsingsgereedschap voor de SDK2 en PDK2-dichtkappen voor bedekkings- en beplatingstoepassingen
Voor gebruik met (gereedschap)
[afhankelijk van verbruiksmaterialen]
FX 3-ST oppervlaktegereedschappen
Omschrijving
Oppervlaktegereedschap voor een consistente en vonkenvrije oppervlaktevoorbereiding, inclusief verfverwijdering (indien nodig) voor de draadbouten
Basismaterialen
Koolstofstaal
Toepassing
Bevestiging op staal
Voor gebruik met (gereedschap)
FX 3-A, FX 3-HT, SF 6, SF 6H, SF 8-M
DCH 150-SL Muursleuvenzaag
Omschrijving
Sleuvenzaag voor wand/vloer en kabels, leidingen en buizen voor een groot aantal basismaterialen
Zaagdiepte
50 mm
Max. zaagbreedte
50 mm
Schijfdiameter
150 mm
               [NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]
HD Handgereedschap
Omschrijving
Eenvoudig handgereedschap voor draadbouten
Toepassing
[afhankelijk van verbruiksmaterialen]
Bevestigingsmiddelopname
Enkelvoudig
Gewicht
0.13 kg
TE DRS-M stofafzuigsysteem
Omschrijving
Stofafzuigsysteem voor SDS Plus
Voor gebruik met
TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
Gewicht
0.45 kg
Maximale boordiepte
105 mm
SR 2-A12 Reciprozaag


Omschrijving
12V accu-reciprocating saw voor licht sloopwerk, met LED-verlichting - ontworpen voor trillingsarm, soepel zagen
Basismateriaal
Hout, Metaal, Kunststof, Gipsplaat, Sandwichpaneel
Slaglengte
16 mm
Slagfrequentie
2900 slagen/minuut
PT-C Thermische camera
Omschrijving
Infraroodcamera voor thermische beeldvorming, voor het inspecteren van elektrische, en mechanische leidingnetten, kanaalsystemen en HVAC-toepassingen
Temperatuur - bereik
-20 °C - 600 °C
Meetnauwkeurigheid
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Temperatuurresolutie
0.1 °C

Nieuw

B3600 Mobiel stroomstation

Nieuw

Lithium aangedreven generator


Omschrijving
Draagbaar, tijdelijke elektrische stroomvoorziening met hoog uitvoervermogen en capaciteit voor gebruik met gereedschap voor zware toepassingen
Batterijcapaciteit
n.v.t.
Gewicht
20 kg
Afmetingen (l x b x h)
420 x 210 x 420 mm
UH 700-hamerboormachine
Omschrijving
Klopboormachine met snoer, met een krachtige motor en twee versnellingen voor een hoog koppel voor universele toepassingen
Klembereik gereedschapsopname
2 - 13 mm
Nullast tpm
Versnelling 1: 900 rpm; Versnelling 2: 2500 rpm
Maximum koppel (zachte/harde verbinding)
80 Nm (zachte verbinding)

Nuron

Snoerloze blower NBL6-22


Omschrijving
Krachtige blower voor het verwijderen van puin op de bouwplaats en voor de voorbereiding van werkoppervlakken (Nuron accuplatform)
Luchtvolume
13
Maximale luchtsnelheid
52 m/s
Min. luchtsnelheid
44 m/s
HIT Handmatige hardepatroon mortelspuit
Omschrijving
Handmatige mortelspuit voor injecteerbare zelfklevende mortel
Type mortelspuit
Handmatig

Nieuw

NCR J SU Krimpbek


Omschrijving
6T-perstangen voor U-vormige matrijzen
Voor gebruik met verven
NCR SU AL, NCR SU CU

Nuron

PR 40-22 Enkele hellende roterende laserwaterpas
Omschrijving
Robuuste roterende laserwaterpas voor buiten met automatische functies voor waterpas stellen, uitlijnen, schuin houden en haaks zetten over grote afstand (Nuron-batterijplatform)
Nauwkeurigheid
±1.5 mm aan 30 m
Laserklasse
< 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
±5(± 8.7%) °
               Unieke meetprestatie. Hilti pulse power werkt met tot 1 miljoen impulsen per seconde om zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden uiterst betrouwbare uitlezingen mogelijk te maken.

Nieuw

EXO-T-22 Gereedschapsbalans
Omschrijving
Draagbaar balanceerapparaat voor bouwgereedschap met actieve gewichtsverdeling voor hanteren zonder zwaartekracht tijdens het slopen en boren van zware muren (Nuron accu platform)
Riemmaat
1800 mm
Gewicht
7.75 kg
Maximale belasting
17 kg
DX 351-BT Kruitschiethamer
Omschrijving
Automatisch aangedreven schiethamer, hoge productiviteit, compact, voor draadbouten
Afmetingen (l x b x h)
403 x 56 x 164 mm
Gewicht
2.28 kg
Bevestigingsmiddelopname
Draadstang

Nieuw

DX 6-F8 Kruitsysteem Spijkermachine
Omschrijving
Volledig automatische, uiterst veelzijdige kruitsysteem voor individuele bevestigingsmiddelen
Afmetingen (l x b x h)
475 x 69 x 190 mm
Gewicht
3.37 kg
Bevestigingsmiddelopname
Enkelvoudig
TE DRS-M Stofafzuiging
Omschrijving
Ingebouwd stofzuigsysteem voor het handig opzuigen van stof
Voor gebruik met
TE 7, TE 7-A, TE 7-C
Gewicht
0.9 kg
Diameterbereik hamerboren
4 - 16 mm
 producten in deze groep gebruiken een Hilti TE-C-opname (gewoonlijk SDS-Plus genoemd).
DD 350-CA Kernboor
Omschrijving
Diamantboorgereedschap voor zware toepassingen met hoge-frequentiemotor en automatische voedingsmodule voor kolomboorsystemen met middelgrote en grote diameters tot 500 mm (19-11/16")
Diameterbereik
52 - 500 mm
Basismateriaal
Beton, Gewapend beton
Bedrijfsmodus
Statief-boorsysteem
               [HANDMATIG: dit product is geschikt voor handmatig boren.] [BOORKOLOM: dit product is geschikt voor boren op boorplatforms.] [HM-BK: dit product is geschikt voor boormachines op de hand en op boorplatforms.]
               [NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]
DD 250-CA Kernboor
Omschrijving
Geavanceerd diamantboorgereedschap voor zware toepassingen met optionele Cut Assist automatische invoereenheid voor erg kleine tot grote diameters van 12-500 mm (1/2" - 20")
Diameterbereik
12 - 500 mm
Basismateriaal
Beton, Gewapend beton, Asfalt
Bedrijfsmodus
Statief-boorsysteem
               [HANDMATIG: dit product is geschikt voor handmatig boren.] [BOORKOLOM: dit product is geschikt voor boren op boorplatforms.] [HM-BK: dit product is geschikt voor boormachines op de hand en op boorplatforms.]
               [NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]
DD 500-CA Kernboor
Omschrijving
Driefasen-diamantboorsysteem voor zware toepassingen met hoge-frequentiemotor en automatische voedingsmodule voor kolomboorsystemen met middelgrote en grote diameters tot 600 mm (23-5/8")
Diameterbereik
82 - 600 mm
Basismateriaal
Beton, Gewapend beton
Bedrijfsmodus
Statief-boorsysteem
               [HANDMATIG: dit product is geschikt voor handmatig boren.] [BOORKOLOM: dit product is geschikt voor boren op boorplatforms.] [HM-BK: dit product is geschikt voor boormachines op de hand en op boorplatforms.]
               [NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]

Nieuw

DX 6 MX kruitschiethamer met magazijn
Omschrijving
Volledig automatische kruitschiethamer met magazijn voor bevestiging van nagelstroken
Afmetingen (l x b x h)
485 x 69 x 190 mm
Gewicht
3.63 kg
Bevestigingsmiddelopname
Schroeven op band
DGH 130 Betonslijper
Omschrijving
Betonslijper voor het slijpen en de afwerking van muuroppervlakken
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
2.54 kg
Basismateriaal
Beton, Cement
Nullast tpm
Versnelling 1: 3000 rpm; Versnelling 2: 4100 rpm; Versnelling 3: 5200 rpm; Versnelling 4: 6400 rpm; Versnelling 5: 7400 rpm; Versnelling 6: 8700 rpm
               [NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]
DX 76 PTR-plunjerschiethamer
Omschrijving
Halfautomatische heavy-duty plunjerschiethamer voor bevestigingen op stalen constructies
Afmetingen (l x b x h)
464 x 104 x 352 mm
Gewicht
4.37 kg
Bevestigingsmiddelopname
Schroeven op band

Nuron

DWP 15-22 Watertank


Omschrijving
Watertoevoertank op accu voor nat zagen/diamantboren (Nuron-accuplatform)
Hulpstuktype
Watertoevoerslangen
Waterdruk
600000 Pa
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
89 dB (A)
POL 10 Optisch waterpastoestel
Omschrijving
Optisch waterpastoestel voor dagelijkse nivelleringstaken met 20x vergroting
Vergroting
20 x
Compensatortype
Luchtdemping
IP-beveiligingsklasse
IP 55 (EN 60529)
POL 15 Optisch waterpastoestel
Omschrijving
Optisch waterpastoestel voor dagelijkse nivelleringstaken met 28x vergroting
Vergroting
28 x
Compensatortype
Luchtdemping
IP-beveiligingsklasse
IP 55 (EN 60529)
SCW 70-cirkelzaag
Omschrijving
Cirkelzaag voor zwaar zaagwerk met rechte sneden tot 70 mm
Max. zaagdiepte
67 mm
Bladdiameter - bereik
184 - 190 mm
Zaagdiepte bij 45 graden
49 mm
BX 3-BT (02) Snoerloos bevestigingsgereedschap
Omschrijving
22 V-accuschiethamer voor de bevestiging van X-BT-draadbouten
Afmetingen (l x b x h)
490 x 134 x 255 mm
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
3.452 kg
Bevestigingsmiddelopname
Draadstang
BX 3-BTG (02) Snoerloos bevestigingsgereedschap
Omschrijving
22 V-accuschiethamer voor de bevestiging van X-BT-draadbouten
Afmetingen (l x b x h)
480 x 134 x 255 mm
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
3.428 kg
Bevestigingsmiddelopname
Draadstang
GX 3-ME Gasschiethamer
Omschrijving
Gas-tacker met één krachtbron voor elektrische en mechanische toepassingen
Afmetingen (lxb)
436 x 132 mm
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
3.99 kg
Bevestigingsmiddelopname
Schroeven op band
DX 351 MX-plunjerschiethamer
Omschrijving
Automatisch aangedreven schiethamer, hoge productiviteit, compact, voor nagels op strip
Afmetingen (l x b x h)
404 x 56 x 164 mm
Gewicht
2.44 kg
Bevestigingsmiddelopname
Schroeven op band

Nuron

SID 4R-22 haakse slagschroefmachine
Omschrijving
Compacte, snoerloze haakse slagschroefmachine voor toepassingen met een moeilijke bereikbaarheid
Kenmerk
LED-lamp
Type gereedschapsopname
Hexagonale click-in van 1/4"
Nullast tpm
Versnelling 1: 1600 rpm; Versnelling 2: 2250 rpm
SD 5000 Gipsplaatschroefmachine
Omschrijving
Gipsplaatschroevendraaier met snoer en 5000 tpm voor toepassingen op gipsplaat
Max. koppel
10 Nm
Gewicht
1.4 kg
Afmetingen (l x b x h)
275 x 77 x 170 mm
TE DRS-D Stofafzuiging
Omschrijving
Stofafzuiging voor boren in beton en metselwerk met alle soorten boorhamers
Gereedschapstype
Boorhamer SDS-Max, Boorhamer SDS-Plus
Gewicht
0.26 kg
Diameterbereik hamerboren
5 - 55 mm
PD-S-lasermeter


Omschrijving
Eenvoudig te gebruiken lasermeter voor afstand- en gebiedsmetingen tot 60 meter
Meetbereik
0.2 m - 60 m
Meetnauwkeurigheid
1.5 mm
Meetfuncties
Enkelvoudige en continue meting
SD 2500 Gipsplaatschroefmachine
Omschrijving
Gipsplaatschroevendraaier met snoer en 2500 tpm voor toepassingen op hout/gipsplaat
Max. koppel
19 Nm
Gewicht
1.5 kg
Afmetingen (l x b x h)
310 x 77 x 170 mm

Nuron

SID 8-22 7/16“ slagschroefmachine
Omschrijving
Ultieme snoerloze slagschroefmachine voor boren met een grote diameter en bevestigen
Kenmerk
Krachtig hoog rendement hamermechanisme
Type gereedschapsopname
7/16" zeskantig
Nullast tpm
Versnelling 1: 1700 rpm; Versnelling 2: 1200 rpm

Nuron

SIW 4R-22 3/8”-haakse slagmoersleutel
Omschrijving
Compacte, draadloze, haakse slagmoersleutel voor het bereiken van moeilijk bereikbare toepassingen
Type aambeeld
3/8" aambeeld
Maximale koppel
37 Nm (1); 106 Nm (2)
Volle hamerfrequentie
3800 slagen/minuut

Nieuw

NPR PA Adapter


Omschrijving
Actuatoren voor NPR PR-persringen. Compatibel met NPR 32-A-perstangen
Drukprofiel
n.v.t.
Onderhoudsinterval
1 jaar
DX 351-BTG-plunjerschiethamer
Omschrijving
Volautomatische compacte schiethamer met hoge productiviteit voor bevestiging van X-BT draadstangen
Afmetingen (l x b x h)
431 x 56 x 164 mm
Gewicht
2.36 kg
Bevestigingsmiddelopname
Draadstang
GX 3 Gasschiethamer
Omschrijving
Gas-tacker met één krachtbron voor giplsplaatrail en elektrische, mechanische en bouwtoepassingen
Afmetingen (lxb)
436 x 132 mm
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
3.99 kg
Bevestigingsmiddelopname
Schroeven op band
PM 40-MG multilijnlaser


Omschrijving
Multilijnlaser met 3 groene lijnen voor sanitair, nivelleren, uitlijnen en vierkant maken
Nauwkeurigheid
±2 mm aan 10 m
Max. bedrijfsafstand (diameter)
40 m (Lijnen), 100 m (Lijnen, met ontvanger)
Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
-3.0/ +3.0° °
               Unieke meetprestatie. Hilti pulse power werkt met tot 1 miljoen impulsen per seconde om zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden uiterst betrouwbare uitlezingen mogelijk te maken.

Nieuw

PM 2-LG groene Lijnlaser


Omschrijving
Groen lijnlaser met 2 goed zichtbaar balken voor het nivelleren en uitlijnen
Nauwkeurigheid
±3 mm aan 10 m
Max. bedrijfsafstand (diameter)
40 m (Lijnen), 100 m (Lijnen, met ontvanger)
Maximale gebruikstijd
8 u
PM 2-L Lijnlaserniveau
Omschrijving
Lijnlaser met 2 lijnen voor nivelleren, uitlijnen en rechthoeken met rode straal
Nauwkeurigheid
±3 mm aan 10 m
Max. bedrijfsafstand (diameter)
20 m (Lijnen), 60 m (Lijnen, met ontvanger)
Maximale gebruikstijd
14 u
               Unieke meetprestatie. Hilti pulse power werkt met tot 1 miljoen impulsen per seconde om zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden uiterst betrouwbare uitlezingen mogelijk te maken.
SD 6000 Gipsplaatschroefmachine
Omschrijving
Snelle gipsplaatschroevendraaier met snoer en 6000 tpm voor toepassingen op hout/gipsplaat
Max. koppel
8 Nm
Gewicht
1.4 kg
Afmetingen (l x b x h)
275 x 77 x 170 mm

Nuron

Accuzuillamp SL 10-22


Omschrijving
Krachtige zuillamp met 360° lichtdekking voor draadloze verlichting van de werkplek binnenshuis
Helderheid
6500 lm
Lux
1150 lx @ 1 m
Gewicht
9.45 kg
TE 300-AVR SDS-Plus breekhamer
Omschrijving
Zeer lichte SDS Plus (TE-C) sloophamer voor oppervlaktecorrectie in beton en metselwerk
Werkrichting
Wand
Boorkoptype
TE-C (SDS Plus)
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
3.8 kg
               Hilti's active vibration reduction reduceert vibratie met maximaal tweederde vergeleken met conventionele elektrische gereedschappen, resulterend in groter werkcomfort en toegenomen productiviteit.
 producten in deze groep gebruiken een Hilti TE-C-opname (gewoonlijk SDS-Plus genoemd).

Nuron

SJT 6-22 Snoerloze decoupeerzaag


Omschrijving
Krachtige snoerloze decoupeerzaag met langere werkduur voor nauwkeurige rechte of gebogen zaagsneden (Nuronaccuplatform)
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
2.1 kg
Basismateriaal
Hout, Metaal, Gipsplaat, Kunststof, Aluminium, Staal
Slaglengte
28 mm
               Hilti's active vibration reduction reduceert vibratie met maximaal tweederde vergeleken met conventionele elektrische gereedschappen, resulterend in groter werkcomfort en toegenomen productiviteit.
FX 3-A Stud Fusion machine


Omschrijving
Compacte en gemakkelijk draagbare voedingsbasiseenheid voor fusielassen van F-BT draadbouten op staal
Toepassing
Bevestiging op staal
Compatibiliteit met accusysteem
FX 3-A
Certificaten
CE

Nieuw

AIC 1000 luchtreiniger


Omschrijving
Goed hanteerbare en lichte luchtreiniger voor het verwijderen van fijne luchtdeeltjes tijdens constructiewerk
Gewicht
15.2 kg
Afmetingen (l x b x h)
492 x 419 x 674 mm
IP-beveiligingsklasse
IP 44 (EN 60529)
Toont 1801 - 1860 van 2251 producten