1777 Resultaten voor "clif2"
39 Producten
Snoerloze 22V-schroefmachine van topklasse met actieve koppelcontrole en vier versnellingen voor een hoog koppel in veeleisende toepassingen in hout en andere materialen
Compacte accu-boor- en schroefmachine van 22 V met koolborstelloze motor voor wanneer u hogere prestaties nodig hebt tijdens lichte taken of op moeilijk bereikbare plaatsen
Accu-vlakslijper met variabele snelheid en hoogwaardige koolborstelloze motor voor metaalconstructie en metaalwerk in architectuur
22V snoerloze haakse slijper met elektronische snelheidsregeling en borstelloze motor voor dagelijkse zagen en slijpen met schijven tot 125 mm of 5" diameter
Snoerloos 22V-klinknagelpistool aangedreven door li-ionaccu's voor installatiewerkzaamheden en industriële productie met behulp van klinknagels met een maximale diameter van 4,8 mm (tot 5,0 mm voor aluminium klinknagels)
Inline 19 kN snoerloze perstang met verwisselbare persbekken voor metalen en plastic buizen tot 40 mm
Inline 32 kN snoerloze perstang met verwisselbare persbekken voor metalen en plastic buizen tot 110 mm (4'')
SSH 6-A22 accu-plaatschaar
Nieuw productSnoerloze plaatschaar voor alle snelle rechte of ronde sneden in plaatstaal, spirobuizen en andere veel voorkomende metaalproducten tot 2,5 mm dikte (12 G)
Krachtige snoerloze 22V-schroefboormachine met Actieve Koppelcontrole en elektronische koppeling voor universeel gebruik op hout, metaal en andere materialen
Krachtige 22V accu-slagboormachine met Actieve Koppelcontrole en elektronische koppeling voor universeel gebruik in hout, metaal, metselwerk en andere materialen
Krachtige snoerloze 22 V decoupeerzaag met T-greep voor gebogen zaagsneden boven of onder het werkoppervlak
Veelzijdige snoerloze SDS Max (TE-Y) muurbreekhamer voor beitelwerk in beton en metselwerk, met Actieve Vibratie Reductie (AVR)
Krachtige, snoerloze boorhamers van 22V met D-grip en superieure boorprestaties in beton en beitelprestaties
36V accureciprozaag met het hoogste vermogen en het ergonomische ontwerp dat nodig is voor zwaar afbraakwerk
Snoerloze 22V-schroefmachine van topklasse met vier versnellingen en een beveiligde opname met hoge klemkracht om verschuivingen van de boor te reduceren, voor goede prestaties bij boortoepassingen in metaal.
Snoerloze 22 V-gipsplaatschroevendraaier met 5000 tpm voor bevestigen van gipsplaat, houten platen en wandbekleding
Flexibele en veelzijdige accu-knabbelschaar voor vrije zaagsneden in nagenoeg alle gegolfde en trapeziumvormige metaalplaten en C-, L- en U-profielen tot 2,0 mm dik (14 G)
Ultieme 22V-accuslagschroefmachine met 7/16" zeskantopname voor zwaar boorwerk
Krachtige snoerloze 22 V decoupeerzaag met D-greep voor een comfortabele grip en uitstekende controle tijdens het maken van gebogen sneden
Snoerloze slagschroefmachine van 22 V in de compacte klasse met zeshoekige klikboorkop van 1/4" voor middelzwaar werk
Snoerloze cirkelzaag van 22 V met geoptimaliseerde verhouding vermogen/gewicht en een maximale zaagdiepte van 57 mm
Snoerloze haakse slijper met 22V-accu en borstelloze motor voor dagelijkse slijp- en zaagwerkzaamheden met schijven tot 125 mm diameter
Snoerloze 22 V-cirkelzaag met Li-ion-accu, compatibiliteit met geleiderail en metaalspaanderopvang voor het koud zagen van metaal
Krachtige, snoerloze SDS Plus (TE-C)-boorhamer voor zwaar boren in beton en correctief beitelen
Compacte 22V-accuboorhamer met superieure hantering in serietoepassingen
22V-slagmoersleutel met hoge koppel uit de Ultimate-klasse, met 1/2"-palpenaansluiting voor verankering en boutbevestiging