Zoekresultaten
2251 Products for "voc"
Filteren

- Omschrijving
- Optisch waterpastoestel voor dagelijkse nivelleringstaken met 20x vergroting
- Vergroting
- 20 x
- Compensatortype
- Luchtdemping
- IP-beveiligingsklasse
- IP 55 (EN 60529)

- Omschrijving
- Optisch waterpastoestel voor dagelijkse nivelleringstaken met 28x vergroting
- Vergroting
- 28 x
- Compensatortype
- Luchtdemping
- IP-beveiligingsklasse
- IP 55 (EN 60529)

- Omschrijving
- Betonslijper voor het slijpen en de afwerking van muuroppervlakken
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.54 kg
- Basismateriaal
- Beton, Cement
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 3000 rpm; Versnelling 2: 4100 rpm; Versnelling 3: 5200 rpm; Versnelling 4: 6400 rpm; Versnelling 5: 7400 rpm; Versnelling 6: 8700 rpm
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Omschrijving
- Volledig automatische kruitschiethamer met magazijn voor bevestiging van nagelstroken
- Afmetingen (l x b x h)
- 485 x 69 x 190 mm
- Gewicht
- 3.63 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

- Omschrijving
- Halfautomatische heavy-duty plunjerschiethamer voor bevestigingen op stalen constructies
- Afmetingen (l x b x h)
- 464 x 104 x 352 mm
- Gewicht
- 4.37 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

Nuron
- Omschrijving
- Watertoevoertank op accu voor nat zagen/diamantboren (Nuron-accuplatform)
- Hulpstuktype
- Watertoevoerslangen
- Waterdruk
- 600000 Pa
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
- 89 dB (A)

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige, snoerloze SDS Max (TE-Y) boorhamer voor zware toepassingen met Actieve Vibratie Reductie en Active Torque Control voor boren in beton en beitelwerk (Nuron)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 6.3 kg
- Optimale hamerboorbereik
- 18 - 40 mm
- Diameterbereik hamerboren
- 12 - 100 mm



Nuron
- Omschrijving
- Compacte, snoerloze haakse slagschroefmachine voor toepassingen met een moeilijke bereikbaarheid
- Kenmerk
- LED-lamp
- Type gereedschapsopname
- Hexagonale click-in van 1/4"
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 1600 rpm; Versnelling 2: 2250 rpm

- Omschrijving
- Gipsplaatschroevendraaier met snoer en 5000 tpm voor toepassingen op gipsplaat
- Max. koppel
- 10 Nm
- Gewicht
- 1.4 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 275 x 77 x 170 mm

- Omschrijving
- Cirkelzaag voor zwaar zaagwerk met rechte sneden tot 70 mm
- Max. zaagdiepte
- 67 mm
- Bladdiameter - bereik
- 184 - 190 mm
- Zaagdiepte bij 45 graden
- 49 mm

- Omschrijving
- 22 V-accuschiethamer voor de bevestiging van X-BT-draadbouten
- Afmetingen (l x b x h)
- 490 x 134 x 255 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.452 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadstang

- Omschrijving
- Gas-tacker met één krachtbron voor elektrische en mechanische toepassingen
- Afmetingen (lxb)
- 436 x 132 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.99 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

- Omschrijving
- Automatisch aangedreven schiethamer, hoge productiviteit, compact, voor nagels op strip
- Afmetingen (l x b x h)
- 404 x 56 x 164 mm
- Gewicht
- 2.44 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

- Omschrijving
- 22 V-accuschiethamer voor de bevestiging van X-BT-draadbouten
- Afmetingen (l x b x h)
- 480 x 134 x 255 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.428 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadstang

Nuron
- Omschrijving
- Ultieme snoerloze slagschroefmachine voor boren met een grote diameter en bevestigen
- Kenmerk
- Krachtig hoog rendement hamermechanisme
- Type gereedschapsopname
- 7/16" zeskantig
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 1700 rpm; Versnelling 2: 1200 rpm

- Omschrijving
- Gipsplaatschroevendraaier met snoer en 2500 tpm voor toepassingen op hout/gipsplaat
- Max. koppel
- 19 Nm
- Gewicht
- 1.5 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 310 x 77 x 170 mm

Nuron
- Omschrijving
- Compacte, draadloze, haakse slagmoersleutel voor het bereiken van moeilijk bereikbare toepassingen
- Type aambeeld
- 3/8" aambeeld
- Maximale koppel
- 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Volle hamerfrequentie
- 3800 slagen/minuut

- Omschrijving
- Eenvoudig te gebruiken lasermeter voor afstand- en gebiedsmetingen tot 60 meter
- Meetbereik
- 0.2 m - 60 m
- Meetnauwkeurigheid
- 1.5 mm
- Meetfuncties
- Enkelvoudige en continue meting

- Omschrijving
- Stofafzuiging voor boren in beton en metselwerk met alle soorten boorhamers
- Gereedschapstype
- Boorhamer SDS-Max, Boorhamer SDS-Plus
- Gewicht
- 0.26 kg
- Diameterbereik hamerboren
- 5 - 55 mm

Nieuw
- Omschrijving
- Actuatoren voor NPR PR-persringen. Compatibel met NPR 32-A-perstangen
- Drukprofiel
- n.v.t.
- Onderhoudsinterval
- 1 jaar

- Omschrijving
- Snelle gipsplaatschroevendraaier met snoer en 6000 tpm voor toepassingen op hout/gipsplaat
- Max. koppel
- 8 Nm
- Gewicht
- 1.4 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 275 x 77 x 170 mm

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige zuillamp met 360° lichtdekking voor draadloze verlichting van de werkplek binnenshuis
- Helderheid
- 6500 lm
- Lux
- 1150 lx @ 1 m
- Gewicht
- 9.45 kg

- Omschrijving
- Lijnlaser met 2 lijnen voor nivelleren, uitlijnen en rechthoeken met rode straal
- Nauwkeurigheid
- ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 20 m (Lijnen), 60 m (Lijnen, met ontvanger)
- Maximale gebruikstijd
- 14 u


Nieuw
- Omschrijving
- Groen lijnlaser met 2 goed zichtbaar balken voor het nivelleren en uitlijnen
- Nauwkeurigheid
- ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 40 m (Lijnen), 100 m (Lijnen, met ontvanger)
- Maximale gebruikstijd
- 8 u

- Omschrijving
- Multilijnlaser met 3 groene lijnen voor sanitair, nivelleren, uitlijnen en vierkant maken
- Nauwkeurigheid
- ±2 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 40 m (Lijnen), 100 m (Lijnen, met ontvanger)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
- -3.0/ +3.0° °


- Omschrijving
- Gas-tacker met één krachtbron voor giplsplaatrail en elektrische, mechanische en bouwtoepassingen
- Afmetingen (lxb)
- 436 x 132 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 3.99 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

- Omschrijving
- Volautomatische compacte schiethamer met hoge productiviteit voor bevestiging van X-BT draadstangen
- Afmetingen (l x b x h)
- 431 x 56 x 164 mm
- Gewicht
- 2.36 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadstang

- Omschrijving
- Krachtige en buitengewoon lichte TE-S-hak- en breekhamer voor beton en sloopwerk
- Werkrichting
- Vloer
- Boorkoptype
- TE-S
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 14.5 kg



- Omschrijving
- Robuuste SDS Max (TE-Y) breekhamer voor licht beitelwerk in beton en metselwerk
- Werkrichting
- Wand
- Boorkoptype
- TE-Y (SDS Max)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 4.9 kg

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige accu-injectiepistool voor een groot aantal afdichtingen, kits en lijm (Nuron-accuplatform)
- Uitdrijfkracht
- 4900 N
- Snelheid bij nullast
- 1 - 10 mm/s
- Lengte (met 310 ml cilinder)
- 457 mm

- Omschrijving
- Nauwkeurige transpointer voor het detecteren van in- en uitgangen en de afstand daartussen
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 - 55 °C
- Maximale gebruikstijd
- 17 u
- Werktemperatuurbereik
- -20 - 55 °C

- Omschrijving
- Multidirectionele laser met 3 groene 360°-lijnen voor sanitair, nivelleren, uitlijnen en rechthoeken
- Nauwkeurigheid
- ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 40 m (Lijnen), 100 m (Lijnen, met ontvanger)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
- -4.0/ +4.0° °


- Omschrijving
- Zeer lichte SDS Plus (TE-C) sloophamer voor oppervlaktecorrectie in beton en metselwerk
- Werkrichting
- Wand
- Boorkoptype
- TE-C (SDS Plus)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 3.8 kg



Nuron
- Omschrijving
- Krachtige snoerloze decoupeerzaag met langere werkduur voor nauwkeurige rechte of gebogen zaagsneden (Nuronaccuplatform)
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 2.1 kg
- Basismateriaal
- Hout, Metaal, Gipsplaat, Kunststof, Aluminium, Staal
- Slaglengte
- 28 mm


- Omschrijving
- Compacte en gemakkelijk draagbare voedingsbasiseenheid voor fusielassen van F-BT draadbouten op staal
- Toepassing
- Bevestiging op staal
- Compatibiliteit met accusysteem
- FX 3-A
- Certificaten
- CE

Nieuw
- Omschrijving
- Goed hanteerbare en lichte luchtreiniger voor het verwijderen van fijne luchtdeeltjes tijdens constructiewerk
- Gewicht
- 15.2 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 492 x 419 x 674 mm
- IP-beveiligingsklasse
- IP 44 (EN 60529)

- Omschrijving
- Elektrische handbediende sleuvenzaag voor droog gebruik, parallelle zaagsneden met een diepte tot 60 mm
- Zaagdiepte
- 60 mm
- Max. zaagbreedte
- 60 mm
- Schijfdiameter
- 185 mm
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

Nieuw
- Omschrijving
- Elektrische wandzaag voor zware zaagwerkzaamheden met zaaghulp en geïntegreerde bedieningselektronica (geen externe e-box)
- Motorvermogen
- 20 kW
- Bladdiameter - bereik
- 600 - 1600 mm
- Min. generatorvermogen
- 40 kVA
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze inline snijtang voor koperen en aluminium kabels tot 2" │ 50 mm (Nuron-accuplatform)
- Koprotatie
- 350 °
- Afmetingen (l x b x h)
- 137 x 75 x 485 mm

- Omschrijving
- Theodoliet voor het nivelleren en uitlijnen, structurele componenten en hellingen met 30x vergroting
- Vergroting
- 30 x
- Compensatortype
- Vloeistof voor één as
- IP-beveiligingsklasse
- IP 55 (EN 60529)

- Omschrijving
- Erg krachtige SDS Max (TE-Y)-boorhamer voor zwaar boren en beitelen in beton
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 10 kg
- Individuele-slagenergie
- 14.5 J
- Diameterbereik hamerboren
- 12 - 150 mm



Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze penseel handbetontriller met koolborstelloze motor voor het samenpersen van kleine poriën (Nuron-accuplatform)
- Trillingsfrequentie
- 15.000 VPM
- Kopdiameter
- 28 mm
- Lengte slang
- 1 m

Nieuw
- Omschrijving
- Persbekken voor M-profiel persfittingen tot 35 mm. Compatibel met NPR 32-A-perstangen
- Drukprofiel
- M
- Onderhoudsinterval
- 1 jaar

Nieuw
- Omschrijving
- Persbekken voor TH-profiel persfittingen tot 50 mm. Compatibel met NPR 32-A-perstangen.
- Drukprofiel
- TH
- Onderhoudsinterval
- 1 jaar

Nieuw
- Omschrijving
- Persbekken voor U-profiel persfittingen tot 50 mm. Compatibel met NPR 32-A-perstangen.
- Drukprofiel
- U
- Onderhoudsinterval
- 1 jaar

Nieuw
- Omschrijving
- Persbekken voor V-profiel persfittingen tot 54 mm. Compatibel met NPR 32-A-perstangen.
- Drukprofiel
- V
- Onderhoudsinterval
- 1 jaar

Nieuw
- Omschrijving
- Persringen voor G-profiel persfittingen tot 75 mm. Compatibel met NPR 32-A-perstangen.
- Drukprofiel
- G(Geberit)
- Onderhoudsinterval
- 1 jaar

Nieuw
- Omschrijving
- Persringen voor M-profiel persfittingen tot 108 mm. Compatibel met NPR 32-A-perstangen.
- Drukprofiel
- M(Geberit)
- Onderhoudsinterval
- 1 jaar

Nieuw
- Omschrijving
- Persringen voor U-profiel persfittingen tot 110 mm. Compatibel met NPR 32-A-perstangen.
- Drukprofiel
- U
- Onderhoudsinterval
- 1 jaar

Nieuw
- Omschrijving
- Persringen voor V-profiel persfittingen tot 108 mm. Compatibel met NPR 32-A-perstangen.
- Drukprofiel
- V
- Onderhoudsinterval
- 1 jaar

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige en lichte accu-breekhamer voor het slopen van beton en ander afbraakwerk (Nuron accuplatform)
- Werkrichting
- Vloer
- Boorkoptype
- TE-S
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 17.4 kg


- Omschrijving
- Veelzijdige breekhamer voor het slopen of beitelen van vloeren en occasionele wandtoepassingen (met universele voedingskabel)
- Werkrichting
- Vloer, Wand
- Boorkoptype
- TE-S
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 12.5 kg



- Omschrijving
- Compacte en lichte diamantboormachine voor droog handbediend boren in metselwerk in diameters tot 160 mm
- Diameterbereik
- 16 - 162 mm
- Basismateriaal
- Metselwerk
- Bedrijfsmodus
- Handbediend boorsysteem
![[HANDMATIG: dit product is geschikt voor handmatig boren.] [BOORKOLOM: dit product is geschikt voor boren op boorplatforms.] [HM-BK: dit product is geschikt voor boormachines op de hand en op boorplatforms.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Handheld-Drilling.jpg)
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [NAT_DROOG: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

Nuron
- Omschrijving
- Compacte SDS Plus accu boorhamer met de beste gewicht/prestatieverhouding voor bovenhoofds boren (Nuron accuplatform)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.45 kg
- Optimale hamerboorbereik
- 4 - 14 mm
- Individuele-slagenergie
- 2.3 J



Nuron
- Omschrijving
- Compact en lichtgewicht SDS Plus accu boorhamer met pistoolgreep geschikt voor bovenhoofds boren (Nuron accuplatform)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.3 kg
- Optimale hamerboorbereik
- 4 - 12 mm
- Individuele-slagenergie
- 1.5 J

- Omschrijving
- Compacte en lichtgewicht SDS Plus (TE-C) boorhamer met enkele modus - voor boren in beton
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.4 kg
- Optimale hamerboorbereik
- 4 - 12 mm
- Individuele-slagenergie
- 1.5 J

- Omschrijving
- Snoerloze pistoolgreep-snijder voor koperen en aluminium kabels tot 3,2" │ 80 mm (Nuron-accuplatform)
- Koprotatie
- 350 °
- Afmetingen (l x b x h)
- 422 x 105 x 525 mm

Nieuw
- Omschrijving
- Rioollaser met zelfuitlijningsfunctie, groene balk en afstandsbediening voor sneller, nauwkeuriger nivelleren en uitlijnen van buizen
- Laserklasse
- Klasse 3R (EN 60825), 510-530 nm, < 4,5 mW
- Hoekinstelling X-as - bereik
- -15 - 40 %
- IP-beveiligingsklasse
- IP X8

Nuron
- Omschrijving
- Draagbare drukreiniger met 40 bar (580 PSI) werkdruk, voor lichte reiniging rond bouwplaatsen (Nuron accuplatform)
- Hulpstuktype
- n.v.t.
- Waterdruk
- 40 bar
- Maximale waterdruk
- 60 bar

- Omschrijving
- Enkele eenheid voor toevoer van koelwater plus opvang en filtering van afvalwater van de diamantboorsystemen
- Vulvolume
- 14 L
- Meegeleverd watervolume per opvulling
- 100 L
- Doorstroomsnelheid
- 2 l/min